Référence fabricant: CSPCSH-PVDF-M5-20
Marque: SUNCO
Prix: 3.88 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSPCSH-PVDF-M5-20
Forme détaillée | Disque | Vis nominale (M) | 5 | Longueur L (mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | PVDF | Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
Pas(mm) | 0.8 | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Matériau plastique | PVDF | Couleur | Semi-transparent |
Vous vous trouvez sur la page de Vis mécaniques à tête plate à empreinte cruciforme PVDF, le numéro d'article est le suivant: CSPCSH-PVDF-M5-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPCSH-PVDF-M5-20.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles