Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HXNH-PVDF-M4-25 |
HXNH-PVDF-M5-20 |
HXNH-PVDF-M5-35 |
HXNH-PVDF-M6-15 |
HXNH-PVDF-M6-20 |
HXNH-PVDF-M6-35 |
HXNH-PVDF-M8-20 |
HXNH-PVDF-M10-30 |
HXNH-PVDF-M10-35 |
HXNH-PVDF-M10-40 |
HXNH-PVDF-M12-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 25 | 0.7 | |
2.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |
3.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 35 | 0.8 | |
2.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 15 | 1 | |
3.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 20 | 1 | |
3.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 35 | 1 | |
5.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
6.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 30 | 1.5 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 35 | 1.5 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 40 | 1.5 | |
7.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 40 | 1.75 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | PVDF | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | N/A | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Hexagonal | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Matériau plastique | PVDF | Couleur | Semi-transparent |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles