• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouchons GOSHO (GDL)【1-1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
SPHGDL-ST-W1
SPHGDL-ST-W1/4
SPHGDL-ST-W1/8
SPHGDL-ST-W1/16
SPHGDL-ST-W3/4
SPHGDL-ST-W3/8
SPHGDL-STN-W1
SPHGDL-STN-W1/2
SPHGDL-STN-W1/4
SPHGDL-STN-W1/8
SPHGDL-STN-W1/16
SPHGDL-STN-W3/4
SPHGDL-STN-W3/8
SPHGDL-SUS-W1/2
SPHGDL-SUS-W1/4
SPHGDL-SUS-W1/8
SPHGDL-SUS-W1/16
SPHGDL-SUS-W3/4
SPHGDL-SUS-W3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (NPT/NPTF) Longueur
(mm)
Matériau Traitement de surface Nombre de stries du filetage Unité de vente

9.77 €

1 Disponible 6 jours 10116.7[Acier] Acier au carbone pour la construction-11Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.82 €

1 Disponible 6 jours 101/410.3[Acier] Acier au carbone pour la construction-18Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.64 €

1 Disponible 6 jours 101/86.35[Acier] Acier au carbone pour la construction-27Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.72 €

1 Disponible 6 jours 101/166.35[Acier] Acier au carbone pour la construction-27Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

6.26 €

1 Disponible 6 jours 103/413.5[Acier] Acier au carbone pour la construction-14Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.23 €

1 Disponible 6 jours 103/810.3[Acier] Acier au carbone pour la construction-18Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

345.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10116.7[Acier] Acier au carbone pour la constructionPlacage nickel11Boîte / paquet

256.67 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101/213.5[Acier] Acier au carbone pour la constructionPlacage nickel14Boîte / paquet

507.26 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/410.3[Acier] Acier au carbone pour la constructionPlacage nickel18Boîte / paquet

279.17 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101/86.35[Acier] Acier au carbone pour la constructionPlacage nickel27Boîte / paquet

625.00 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 101/166.35[Acier] Acier au carbone pour la constructionPlacage nickel27Boîte / paquet

9.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/413.5[Acier] Acier au carbone pour la constructionPlacage nickel14Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

470.83 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 103/810.3[Acier] Acier au carbone pour la constructionPlacage nickel18Boîte / paquet

10.16 €

1 Disponible 6 jours 101/213.5Acier inoxydableNuméro14Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.79 €

1 Disponible 6 jours 101/410.3Acier inoxydableNuméro18Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.87 €

1 Disponible 6 jours 101/86.35Acier inoxydableNuméro27Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.93 €

1 Disponible 6 jours 101/166.35Acier inoxydableNuméro27Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

17.54 €

1 Disponible 6 jours 103/413.5Acier inoxydableNuméro14Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.36 €

1 Disponible 6 jours 103/810.3Acier inoxydableNuméro18Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Standard Forme du trou de montage Six pans creux Type à bouchon Bouchon à tête fraisée

Assistance technique