TAC Clean W

TAC Clean W
A hose for sanitation vehicles. The design emphasizes abrasion resistance on the external surface and provides good durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24107-50-50
24107-65-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal (mm) Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal (pouces) Length
(m)

-

1 9 jours 5061.4500250

-

1 9 jours 6576.07002 1/250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à l'abrasion / Autres propriétés
Raccords métalliques de montage NA Couleur Vert Pression admissible (température normale)(MPa) 0.30
Plage de températures de service, aspiration(°C) -10~60 Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) -10~50

Assistance technique