TAC Clean S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

24106-48-50

Référence pièce
24106-48-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length
(m)

-

1 9 jours 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau Utilisation du service de découpe NA Diamètre nominal (mm) 48
Diamètre extérieur(Ø) 57.5 Propriétés Autres propriétés Matériau de flexible PVC souple·dur
Raccords métalliques de montage NA Couleur Bleu clair Rayon de pliure admissible(mm) 450
Diamètre nominal (pouces) 2 Pression admissible (température normale)(MPa) 0.30 Plage de températures de service, aspiration(°C) -10 – 60
Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) -10 – 50 Détails des autres fonctionnalités Pour véhicule sanitaire uniquement, type léger

Assistance technique