Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D4NH-1ABC |
D4NH-1BAS |
D4NH-1BBC |
D4NH-2AAS |
D4NH-2BAS |
D4NH-2BBC |
D4NH-4AAS |
D4NH-4BAS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Type plongeur | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Taille de conduit | Type détaillé | Diamètre extérieur | Format contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.70 € | 1 | 7 jours | [Autre] Type bras de came | - | 37.9 | PG13.5 | Type conduit unique, type levier de bras | - | 1NF / 1NO | ||
65.70 € | 1 | 7 jours | Type levier de rotation (arbre uniquement) | Plongeur latéral | 31.5 | PG13.5 | Type conduit unique, type arbre | φ12.5 | 2NF | ||
65.70 € | 1 | 7 jours | [Autre] Type bras de came | - | 37.9 | PG13.5 | Type conduit unique, type levier de bras | - | 2NF | ||
58.78 € | 1 | 9 jours | Type levier de rotation (arbre uniquement) | Plongeur latéral | 31.5 | G1 / 2 | Type conduit unique, type arbre | φ12.5 | 1NF / 1NO | ||
70.45 € | 1 | 7 jours | Type levier de rotation (arbre uniquement) | Plongeur latéral | 31.5 | G1 / 2 | Type conduit unique, type arbre | φ12.5 | 2NF | ||
70.45 € | 1 | 7 jours | [Autre] Type bras de came | - | 37.9 | G1 / 2 | Type conduit unique, type levier de bras | - | 2NF | ||
64.50 € | 1 | 7 jours | Type levier de rotation (arbre uniquement) | Plongeur latéral | 31.5 | M20 | Type conduit unique, type arbre | φ12.5 | 1NF / 1NO | ||
62.80 € | 1 | 7 jours | Type levier de rotation (arbre uniquement) | Plongeur latéral | 31.5 | M20 | Type conduit unique, type arbre | φ12.5 | 2NF |
Loading...
Taille du corps principal | Petite taille | Environnement | Standard / Résistance au froid | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::70 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisition d'agrément aux normes | EN | Structure de protection | IP67 | Angle jusqu'à la commutation, P.T.(deg) | 7-19 |
Type de contact | Isolation mutuelle bidirectionnelle | Durée de vie mécanique(x10K fois) | 100 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 30 |
Tension de fonctionnement nominale(V) | 125VDC / 250VDC | Courant nominal(A) | 2.5 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 31 |
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 82.5 | Détails de l'élément détecteur | Côté / type plongeur | Déplacement après fonctionnement OT(mm) | 0.15 |
Spécification de la borne | Type borne à serrage par vis | Direction du fonctionnement | Action lente (fonctionnement ouverture du circuit direct inclus) |
Configurer
Propriétés de base
Forme de détecteur
Type plongeur
Taille de conduit
Type détaillé
Diamètre extérieur
Format contact
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles