• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteurs de sécurité de porte avec serrure de protection compacts (D4NL)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D4NL-1AFA-B
D4NL-1BFA-B
D4NL-1CFA-B
D4NL-1DFA-B
D4NL-2AFA-B4
D4NL-2BFA-B
D4NL-2BFG-B
D4NL-2HFG-B
D4NL-4AFG-B
D4NL-4CFA-B
D4NL-4CFG-B
D4NL-4HFA-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type plongeur Témoin Taille de conduit Format contact Type clé de déverrouillage Serrure / système de déverrouillage

194.60 €

1 6 jours [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeurCA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)PG13.51NF / 1NO+1NF / 1NOClé de type général (résine)Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V

194.60 €

1 6 jours [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeurCA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)PG13.51NF / 1NO+2NFClé de type général (résine)Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V

194.60 €

1 6 jours [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeurCA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)PG13.52NF+1NF / 1NOClé de type général (résine)Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V

183.60 €

1 7 jours [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeurCA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)PG13.52NF+2NFClé de type général (résine)Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V

217.80 €

1 7 jours [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeurCA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)G1 / 21NF / 1NO+1NF / 1NOClé de déverrouillage spéciale (résine)Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V

201.30 €

1 6 jours [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeurCA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)G1 / 21NF / 1NO+2NFClé de type général (résine)Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V

205.50 €

1 7 jours [Plongeur supérieur] Plongeur monté sur panneauSolénoïde CC24V (LED orange) CA/CC10 - 115VG1 / 21NF / 1NO+2NFClé de type général (résine)Serrure à solénoïde CC24V / type déverrouillage mécanique

205.50 €

1 6 jours [Plongeur supérieur] Plongeur monté sur panneauCA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)G1 / 23NF+2NFClé de type général (résine)Serrure à solénoïde CC24V / type déverrouillage mécanique

194.60 €

1 7 jours [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeurCA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)M201NF / 1NO+1NF / 1NOClé de type général (résine)Serrure à solénoïde CC24V / type déverrouillage mécanique

207.00 €

1 5 jours [Plongeur supérieur] Plongeur monté sur panneauCA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)M202NF+1NF / 1NOClé de type général (résine)Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V

207.00 €

1 6 jours [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeurCA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)M202NF+1NF / 1NOClé de type général (résine)Serrure à solénoïde CC24V / type déverrouillage mécanique

202.30 €

1 6 jours [Plongeur supérieur] Supérieur, plongeurCA/CC10 - type à entraînement 115V (LED orange)M203NF+2NFClé de type général (résine)Serrure mécanique / déverrouillage du solénoïde CC24V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de détecteur Type plongeur Taille du corps principal Petite taille Environnement Standard
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::55 Acquisition d'agrément aux normes TUV / UL / GB (CCC) / CQC / CSA / EN Structure de protection IP67
Force nécessaire pour le côté à pression, O.F.(N) 15 Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.(mm) 9 Type de contact Isolation mutuelle bidirectionnelle
Durée de vie mécanique(x10K fois) 100 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 30 Tension de fonctionnement nominale(V) 125VDC / 250VDC
Courant nominal(A) 2.5 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 88.5 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 30.5
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 95 Type détaillé Corps principal Méthode de montage Montage 4 directions pris en charge (direction avant à la livraison) / plastique

Assistance technique