Interrupteurs de détection, modèle à connecteur

Interrupteurs de détection, modèle à connecteur

Détails du produit:

Référence fabricant: D2X-C

Marque: OMRON

Prix: 1.23

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D2X-C

Référence pièce
D2X-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.23 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement nominale CC(V) 30 Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::70 Structure de protection IP00
Force requise pour le côté poussée, O.F.(N) Jusqu'à 1 Type de contact Pôle simple normalement fermé Types de point de contact Rivet
Matériau de contact Alliage d'or Durée de vie mécanique(x10K fois) 100 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 60
Courant nominal(A) 0.1 Type courant - Sens de rotation de l'actionneur -
Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m) - Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) - Type actionneur -
Spécification de la borne Borne de connexion de connecteur Format standard - Direction de traction du fil de sortie -
Longueur du fil de sortie(m) - Déplacement après fonctionnement OT(mm) - Position de fonctionnement OP(mm) 0.52~2.35
Longueur de câble(m) - Espacement du contact(mm) - Configuration du contact 1b
Format de montage - Type détaillé Type de fonctionnement bidirectionnel Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N) 0.49

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de détection, modèle à connecteur, le numéro d'article est le suivant: D2X-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D2X-C.

Assistance technique