Interrupteurs de base sous-miniatures étanches (D2JW)

Interrupteurs de base sous-miniatures étanches (D2JW)
Ultra compact seal type.

[Features]
· Protection structure is JIS immersion type IEC IP67 compatible; (terminal parts not included).
· Peripheral temperature of -40 to +85°C can be used.
· High durability, high contact durability due to gold alloy cross bar contact and coil spring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D2JW-01K1A1
D2JW-01K11
D2JW-01K21
D2JW-01K31
D2JW-01K31-MD
D2JW-011
D2JW-011-MD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de détecteur Forme du levier Type plongeur Force requise pour le côté poussée, O.F.
(N)
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Couple nécessaire pour le fonctionnement
(mN / m)
Type actionneur Spécification de la borne Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Position de fonctionnement OP
(mm)
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)
(N)

3.69 €

1 6 jours Forme du levier (à poussée)Levier à charnière-~25.412.31150Type levier court / à charnièreBorne à soudage0.78.4±0.81.15

3.69 €

1 6 jours Forme du levier (à poussée)Levier à charnière-Jusqu'à 16.412.3800Type levier à charnièreBorne à soudage1.48.4±0.80.80

22.53 €

1 7 jours Forme du levier (à poussée)Levier à rouleau-Jusqu'à 15.212.3980Type levier à rouleau / à charnièreBorne à soudage1.114.6±0.80.98

3.49 €

1 Jour même

Stock

Forme du levier (à poussée)Levier à rouleau-Jusqu'à 15.512.3950Type levier à charnière simuléBorne à soudage1.110.3±0.80.95

17.98 €

1 7 jours Type plongeur-Plongeur supérieurJusqu'à 30.615.32450Type levier à charnière simuléAvec fil de sortie0.38.1±0.32.45

3.43 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur-Plongeur supérieurJusqu'à 30.612.32450Type bouton-poussoir à goupilleBorne à soudage0.38.1±0.32.45

4.47 €

1 Jour même

Stock

Type plongeur-Plongeur supérieurJusqu'à 30.615.32450Type bouton-poussoir à goupilleAvec fil de sortie0.38.1±0.32.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement nominale CC(V) 30 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::85 Structure de protection IP67
Type de contact Pôle simple bidirectionnel Types de point de contact Barre transversale Matériau de contact Alliage d'or
Durée de vie mécanique(x10K fois) 100 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 240 Courant nominal(A) 0.1
Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 5.3 Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 12.7 Type courant -
Sens de rotation de l'actionneur - Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) - Position de montage du levier -
Format standard - Direction de traction du fil de sortie - Longueur du fil de sortie(m) -
Longueur de câble(m) - Espacement du contact(mm) 0.5 Configuration du contact 1c
Format de montage Montage par vis Type détaillé -

Assistance technique