Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D3C-1210 |
D3C-1220 |
D3C-2210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force requise pour le côté poussée, O.F. (N) | Type actionneur | Position de fonctionnement OP (mm) | Type détaillé | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 1 |
Jour même
Stock | ~2 | Format non-court-circuit | OP1(3.5±0.3) / OP2(2.5±0.3) | Forme standard | 1.28 | ||
1.04 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 1 | Format non-court-circuit | OP1(3.5±0.3) / OP2(2.5±0.3) | Type de fonctionnement charge faible | 0.39 | ||
0.66 € | 1 |
Jour même
Stock | ~2 | Format court-circuit | OP1(3.4±0.3) / OP2(2.6±0.3) | Forme standard | 1.28 |
Loading...
Tension de fonctionnement nominale CC(V) | 30 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 | Structure de protection | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Pôle simple bidirectionnel | Types de point de contact | Rivet | Matériau de contact | Alliage d'argent |
Durée de vie mécanique(x10K fois) | 5 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 200 | Courant nominal(A) | 0.1 |
Type courant | - | Sens de rotation de l'actionneur | - | Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m) | - |
Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) | - | Spécification de la borne | Borne indépendante pour carte de circuit imprimé | Format standard | - |
Direction de traction du fil de sortie | - | Longueur du fil de sortie(m) | - | Déplacement après fonctionnement OT(mm) | - |
Longueur de câble(m) | - | Configuration du contact | 1c | Format de montage | Montage par vis |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force requise pour le côté poussée, O.F.(N)
Type actionneur
Position de fonctionnement OP(mm)
Type détaillé
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles