• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteurs de porte (1VAP2)

Interrupteurs de porte (1VAP2)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 1VAP2-6 V-15-1B6

Marque: OMRON

Prix: 26.52

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.: 6 mm

Type de contact: Pôle double bidirectionnel

Forme externe du corps principal, largeur l: 20 mm

Forme externe du corps principal, hauteur H: 66 mm

Forme externe du corps principal, longueur L: 75.4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1VAP2-6 V-15-1B6

Référence pièce
1VAP2-6 V-15-1B6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Type de contact Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Couple nécessaire pour le fonctionnement
(mN / m)
Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Configuration du contact Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)
(N)

26.52 €

1 6 jours 6Pôle double bidirectionnel206675.4147031c14.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de détecteur Forme du levier (à poussée) Tension de fonctionnement nominale CA(V) 125 / 250 Forme du levier Levier à charnière
Plage de températures de fonctionnement(°C) -25::80 Structure de protection IP00 Force requise pour le côté poussée, O.F.(N) Plus de 10
Durée de vie mécanique(x10K fois) 10 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) - Courant nominal(A) 15
Type courant - Sens de rotation de l'actionneur - Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) -
Type actionneur - Spécification de la borne - Position de montage du levier -
Format standard - Direction de traction du fil de sortie - Longueur du fil de sortie(m) -
Position de fonctionnement OP(mm) - Longueur de câble(m) - Espacement du contact(mm) -
Format de montage - Type détaillé -

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de porte (1VAP2), le numéro d'article est le suivant: 1VAP2-6 V-15-1B6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1VAP2-6 V-15-1B6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1VAP2-6
1ZAP2
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Déplacement jusqu'à la commutation, P.T.
(mm)
Type de contact Forme externe du corps principal, largeur l
(mm)
Forme externe du corps principal, hauteur H
(mm)
Forme externe du corps principal, longueur L
(mm)
Couple nécessaire pour le fonctionnement
(mN / m)
Déplacement après fonctionnement OT
(mm)
Configuration du contact Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)
(N)

28.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Pôle simple bidirectionnel206675.4147031a14.7

22.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.7Pôle simple normalement ouvert19.534.979.621603.2-21.6

Assistance technique