Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1VAP2-6 |
1VAP2-6 V-15-1B6 |
1ZAP2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Type de contact | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Couple nécessaire pour le fonctionnement (mN / m) | Déplacement après fonctionnement OT (mm) | Configuration du contact | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Pôle simple bidirectionnel | 20 | 66 | 75.4 | 1470 | 3 | 1a | 14.7 | |
26.52 € | 1 | 6 jours | 6 | Pôle double bidirectionnel | 20 | 66 | 75.4 | 1470 | 3 | 1c | 14.7 | ||
22.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4.7 | Pôle simple normalement ouvert | 19.5 | 34.9 | 79.6 | 2160 | 3.2 | - | 21.6 |
Loading...
Forme de détecteur | Forme du levier (à poussée) | Tension de fonctionnement nominale CA(V) | 125 / 250 | Forme du levier | Levier à charnière |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::80 | Structure de protection | IP00 | Force requise pour le côté poussée, O.F.(N) | Plus de 10 |
Durée de vie mécanique(x10K fois) | 10 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | - | Courant nominal(A) | 15 |
Type courant | - | Sens de rotation de l'actionneur | - | Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) | - |
Type actionneur | - | Spécification de la borne | - | Position de montage du levier | - |
Format standard | - | Direction de traction du fil de sortie | - | Longueur du fil de sortie(m) | - |
Position de fonctionnement OP(mm) | - | Longueur de câble(m) | - | Espacement du contact(mm) | - |
Format de montage | - | Type détaillé | - |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de contact
Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m)
Déplacement après fonctionnement OT(mm)
Configuration du contact
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles