• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrou-raccord / Long écrou-raccord

Écrou-raccord / Long écrou-raccord
Union nut - Long nut manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UJR-6.35N
UJR-6.35N-L
UJR-9.52N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Longueur L
(mm)

13.96 €

1 12 jours 1/4B (8A)20.5

17.34 €

1 12 jours 1/4B (8A)23.3

27.06 €

1 12 jours 3/8B (10A)22.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord à joint statique Forme du raccord Écrou union (raccord à joint statique) Fluide applicable Eau / Vapeur / Gaz n'érodant pas les différents éléments des raccords
Pression de service max.(MPa) 21.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -196 ~450

Assistance technique