Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UJR-6.35RE-RG |
UJR-6.35RE-RG-0 |
UJR-6.35RE-RG-NI-0 |
UJR-9.52RE-RG-0 |
UJR-9.52RE-RG-NI |
UJR-9.52RE-RG-NI-0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Diam. nominal | Placage argent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | 12 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) (Fusion W) | 1/4B (8A) | Fournie | ||
7.10 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) (Fusion W) | 1/4B (8A) | NA | ||
7.35 € | 1 | 12 jours | Nickel | 1/4B (8A) | NA | ||
12.99 € | 1 | 6 jours | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) (Fusion W) | 3/8B (10A) | NA | ||
14.41 € | 1 | 12 jours | Nickel | 3/8B (10A) | Fournie | ||
13.77 € | 1 | 12 jours | Nickel | 3/8B (10A) | NA |
Loading...
Type | Raccord à joint statique | Forme du raccord | Joint statique (raccords à joints statiques) | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Gaz n'érodant pas les différents éléments des raccords |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 21.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196 ~450 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Diam. nominal
Placage argent
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles