Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RF-100 |
RF-135 |
RF-180 |
RF-210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N▪m) | Diamètre ultrapériphérique Da (φ) | Largeur totale L (mm) | Couple admissible (N▪m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Excentricité admissible pour les deux axes (Δh) (mm) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.59 € | 1 | 5 jours | 20,01 à 50,00 | 100 | 66 | 29 | 0,41 à 1,0 | 1 | 4000 | ||
134.52 € | 1 | 9 jours | 50,01 à 100,00 | 135 | 90 | 78 | 1,1 à 3,0 | 1.35 | 4000 | ||
224.17 € | 1 | 48 jours | 100 à moins de 500 | 180 | 120 | 147 | 1,1 à 3,0 | 1.8 | 3000 | ||
339.99 € | 1 | 48 jours | 100 à moins de 500 | 210 | 143 | 294 | 1,1 à 3,0 | 2.1 | 3000 |
Loading...
Caractéristiques | Absorption des vibrations | Application | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 2001 à 4 000 | Angle de déviation admissible pour les deux axes (Δθ)(deg) | 3 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 |
Matériaux d'amortissement | Autre | Type | Jeu |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N▪m)
Diamètre ultrapériphérique Da(φ)
Largeur totale L(mm)
Couple admissible(N▪m)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Excentricité admissible pour les deux axes (Δh)(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles