• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplements souples Toyo Tire & Rubber - Type RFH

Accouplements souples Toyo Tire & Rubber - Type RFH
The RFH type is a coupling has a reinforced fiber core body and both faces are wrapped in rubber to make it exceptionally strong against bending fatigue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RFH-180
RFH-265
RFH-310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N▪m)
Diamètre ultrapériphérique Da
(φ)
Largeur totale L
(mm)
Couple admissible
(N▪m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Excentricité admissible pour les deux axes (Δh)
(mm)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)

212.67 €

1 5 jours 100 à moins de 5001801252941,1 à 3,01.835002001 à 4 000

582.95 €

1 9 jours 500 à moins de 1 0002651609811,1 à 3,02.6525002001 à 4 000

1,346.46 €

1 9 jours 1000 à moins de 500031020013703,1 à 5,03.120001 001 à 2 000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Absorption des vibrations Application Standard Matériau du corps principal Acier
Angle de déviation admissible pour les deux axes (Δθ)(deg) 3 Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::60 Matériaux d'amortissement Autre
Type Jeu

Assistance technique