Tampons butée caoutchouc-métal / forme de cloche / plaque de fond / K1000 / TOYO TIRE & RUBBER

Tampons butée caoutchouc-métal / forme de cloche / plaque de fond / K1000 / TOYO TIRE & RUBBER
■ Nearly equal spring constants in three directions. ■ The rubber section is covered with metal, the product is free from oil leaks and effects of direct sunlight. ■ Can be used for any application as vibration-proof rubber for general industrial machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1030
K1040
K1050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge max. comprimée
(N)
Vis d'assemblage d L
(mm)
Constante de ressort compressé : Kc
(N/mm)

25.60 €

1 5 jours 1200M1030390

42.06 €

1 7 jours 2200M1240440

65.20 €

1 17 jours 3450M1650440

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Isolation amortissement des vibrations Type de connexion Plaque de vis femelle
Type à caoutchouc antivibrations Autre Couleur Noir

Assistance technique