Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés / filetage extérieur des deux côtés, acier / A5000 / TOYO TIRE & RUBBER

Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés / filetage extérieur des deux côtés, acier / A5000 / TOYO TIRE & RUBBER
  • Remise sur volume
■ General anti-vibration rubber. ■ Simple structure allows easy handling. ■ Compact but can be used for heavy loads with a relatively high constant screw. ■ Flexible vibration direction and allocation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A5001
A5002
A5003
A5004
A5005
A5007
A5008
A5009
A5010
A5012
A5013
A5015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge max. comprimée
(N)
Vis d'assemblage d L
(mm)
Constante de ressort compressé : Kc
(N/mm)
Longueur C de vis de montage
(mm)

5.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

88M51534.514

5.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

185M61678.519

7.94 €

1 5 jours 345M61613519

7.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

490M82017523

7.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

390M83083.523

11.02 €

1 7 jours 835M82522528

13.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

735M83015028

16.51 €

1 5 jours 1550M102542027

14.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

1350M103028527

23.37 €

1 5 jours 3350M124052037

25.26 €

1 7 jours 2750M125529537

46.86 €

1 7 jours 4450M168032045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Isolation amortissement des vibrations Type de connexion Deux extrémités filetées
Type à caoutchouc antivibrations Forme ronde Couleur Noir

Assistance technique