Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique / B5000 / TOYO TIRE & RUBBER

Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique / B5000 / TOYO TIRE & RUBBER
  • Remise sur volume
■ The rubber surface, which is in direct contact with the floor surface, has a distinctive pattern, and measures are taken to enhance the grounding efficiency and vibration-proof effect. ■ Can be installed easily. ■ Can be used when an anchor bolt is not required to secure to the floor and an anchor bolt cannot be mounted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B5001
B5002
B5003
B5004
B5006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge max. comprimée
(N)
Vis d'assemblage d L
(mm)
Constante de ressort compressé : Kc
(N/mm)
Longueur C de vis de montage
(mm)

5.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

155M6118819

7.83 €

1 Disponible 5 jours 295M81511523

10.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

590M82019528

13.60 €

1 5 jours 980M102522527

49.78 €

1 5 jours 3800M165538545

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Isolation amortissement des vibrations Type de connexion Filetage mâle à une extrémité
Type à caoutchouc antivibrations Forme ronde Couleur Noir

Assistance technique