Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 5 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 3 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 3 | 4 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
66.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
66.28 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
63.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6.35 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
55.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 5 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | |
63.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 6 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
63.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
63.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 5 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
62.75 € | 1 | 9 jours | - | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
63.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6.35 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
63.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
63.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 6.35 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
54.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.01 à 3.00 | 8 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | |
69.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 8 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 5 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 6 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 7 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 9 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 11 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 5 | 12 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 8 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 10 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 6 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 7 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 9 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 11 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6 | 12 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6.35 | 8 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6.35 | 7 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6.35 | 9 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6.35 | 10 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6.35 | 11 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 6.35 | 12 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 7 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 8 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 9 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 10 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 11 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 7 | 12 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 8 | 8 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 8 | 10 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 8 | 11 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 8 | 12 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 8 | 9 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA |
Loading...
Type | Type de caoutchouc antivibration | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas | Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 10 001 à 78 000 |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations | Matériau du corps | EN AW-2017 équiv. | Catégorie | Corps d'accouplement |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1.5 | Matériau de pièce d'amortissement | FKM |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::120 | Structure | Type à serrage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles