• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplements Oldham / fixation au choix / 1 rondelle : POM / corps : aluminium / MOR / NBK

Accouplements Oldham / fixation au choix / 1 rondelle : POM / corps : aluminium / MOR / NBK
  • Remise sur volume
[Features]
· Oldham type flexible coupling.
· Due to hub and spacer slip, large eccentricity / deflection angles are allowed.
· Eccentric reaction force generated by misalignment is small, reducing the burden on the shaft.
· Easy to assemble with a simple structure

(i)Remarque

  • Veuillez noter que le catalogue du fabricant n'est à ce jour pas actualisé.
    La largeur de la rainure de clavette pour un diamètre de 30 mm est de 8 mm et non de 10 mm selon la norme JIS B 1301.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MOR-6-1-1
MOR-6-1-1.5
MOR-6-1-2
MOR-6-1.5-1.5
MOR-6-1.5-2
MOR-6-2-2
MOR-8-1-1
MOR-8-1-2
MOR-8-1-3
MOR-8-2-2
MOR-8-2-3
MOR-8-3-3
MOR-10-2-2
MOR-10-2-3
MOR-10-2-4
MOR-10-3-3
MOR-10-3-4
MOR-10-4-4
MOR-12-3-3
MOR-12-3-4
MOR-12-3-5
MOR-12-4-4
MOR-12-4-5
MOR-12-5-5
MOR-12C-3-3
MOR-12C-3-4
MOR-12C-3-5
MOR-12C-4-4
MOR-12C-4-5
MOR-12C-5-5
MOR-15-4-4
MOR-15-4-5
MOR-15-4-6
MOR-15-4-6.35
MOR-15-4-7-BT
MOR-15-4-8
MOR-15-5-5
MOR-15-5-6
MOR-15-5-6.35
MOR-15-5-7-BT
MOR-15-5-8
MOR-15-6-6
MOR-15-6-6.35
MOR-15-6-7-BT
MOR-15-6-8
MOR-15-6.35-6.35
MOR-15-6.35-7-BT
MOR-15-6.35-8
MOR-15-7-BT-7-BT
MOR-15-7-BT-8
MOR-15-8-8
MOR-15C-4-4
MOR-15C-4-5
MOR-15C-4-6
MOR-15C-5-5
MOR-15C-5-6
MOR-15C-6-6
MOR-15CK-6-6
MOR-15K-6-6
MOR-15K-6-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Désalignement admissible Application Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Caractéristique Catégorie Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

13.80 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas0.05 à 1.001168.478001–Couple élevéCorps d'accouplement0.21000000,41 à 1,00.53Polyacétal-20~802.2×10-9Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

13.80 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas0.05 à 1.0011.568.478001–Couple élevéCorps d'accouplement0.21000000,41 à 1,00.53Polyacétal-20~802.2×10-9Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

13.80 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas0.05 à 1.001268.478001–Couple élevéCorps d'accouplement0.21000000,41 à 1,00.53Polyacétal-20~802.2×10-9Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

13.80 €

1 9 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas0.05 à 1.001.51.568.478001–Couple élevéCorps d'accouplement0.21000000,41 à 1,00.53Polyacétal-20~802.2×10-9Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

13.80 €

1 6 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas0.05 à 1.001.5268.478001–Couple élevéCorps d'accouplement0.21000000,41 à 1,00.53Polyacétal-20~802.2×10-9Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

13.80 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas0.05 à 1.002268.478001–Couple élevéCorps d'accouplement0.21000000,41 à 1,00.53Polyacétal-20~802.2×10-9Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

14.95 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas0.05 à 1.001189.610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.5780000,41 à 1,00.73Polyacétal-20~807.4×10-9Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

14.95 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas0.05 à 1.001289.610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.5780000,41 à 1,00.73Polyacétal-20~807.4×10-9Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

11.88 €

1 Jour même

Stock

10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas0.05 à 1.001389.610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.5780000,41 à 1,00.73Polyacétal-20~807.4×10-9Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

14.95 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas0.05 à 1.002289.610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.5780000,41 à 1,00.73Polyacétal-20~807.4×10-9Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

14.95 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas0.05 à 1.002389.610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.5780000,41 à 1,00.73Polyacétal-20~807.4×10-9Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

14.95 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas0.05 à 1.003389.610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.5780000,41 à 1,00.73Polyacétal-20~807.4×10-9Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

15.08 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.00221010.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.8630000,41 à 1,00.93Polyacétal-20~801.9×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

13.33 €

1 Jour même

Stock

-Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.00231010.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.8630000,41 à 1,00.93Polyacétal-20~801.9×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

14.80 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.00241010.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.8630000,41 à 1,00.93Polyacétal-20~801.9×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

14.39 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.00331010.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.8630000,41 à 1,00.93Polyacétal-20~801.9×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

14.46 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.00341010.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.8630000,41 à 1,00.93Polyacétal-20~801.9×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

14.52 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.00441010.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.8630000,41 à 1,00.93Polyacétal-20~801.9×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

15.95 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.00331214.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1520000,41 à 1,013Polyacétal-20~805.3×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

15.78 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.00341214.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1520000,41 à 1,013Polyacétal-20~805.3×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

13.68 €

1 Jour même

Stock

-Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.00351214.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1520000,41 à 1,013Polyacétal-20~805.3×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

15.61 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.00441214.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1520000,41 à 1,013Polyacétal-20~805.3×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

16.25 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.00451214.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1520000,41 à 1,013Polyacétal-20~805.3×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

16.88 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.00551214.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1520000,41 à 1,013Polyacétal-20~805.3×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

23.44 €

1 9 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.0033121910 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1520000,41 à 1,013Polyacétal-20~806.6×10-8Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

23.44 €

1 9 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.0034121910 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1520000,41 à 1,013Polyacétal-20~806.6×10-8Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

23.44 €

1 9 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.0035121910 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1520000,41 à 1,013Polyacétal-20~806.6×10-8Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

20.03 €

1 Jour même

Stock

-Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.0044121910 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1520000,41 à 1,013Polyacétal-20~806.6×10-8Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

23.44 €

1 9 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.0045121910 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1520000,41 à 1,013Polyacétal-20~806.6×10-8Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

18.11 €

1 Jour même

Stock

-Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas1.01 à 3.0055121910 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1520000,41 à 1,013Polyacétal-20~806.6×10-8Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

17.99 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0044151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

17.79 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0045151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

17.72 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0046151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

17.85 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0046.35151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

45.32 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0047151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

17.79 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0048151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

17.57 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0055151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

15.40 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0056151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

17.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0056.35151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

45.32 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0057151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

17.57 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0058151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

44.99 €

1 Jour même

Stock

10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0066151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

17.58 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0066.35151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

45.32 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0067151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

17.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0068151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

17.72 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,006.356.35151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

45.32 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,006.357151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

17.65 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,006.358151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

71.24 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0077151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

45.32 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0078151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

17.57 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0088151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

24.51 €

1 9 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,00441521.210 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.7×10-7Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

24.51 €

1 9 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,00451521.210 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.7×10-7Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

24.51 €

1 9 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,00461521.210 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.7×10-7Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

22.13 €

1 Disponible 9 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,00551521.210 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.7×10-7Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

22.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,00561521.210 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.7×10-7Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

22.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,00661521.210 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.7×10-7Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

40.46 €

1 9 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,00661521.210 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.8×10-7Serrage + type de cléAlésage d'arbre standardDes deux côtés

33.36 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0066151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrage + cléAlésage d'arbre standardDes deux côtés

29.77 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas3,01 à 5,0068151610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement1.6420000,41 à 1,013Polyacétal-20~801.4 × 10-7Type à vis de serrage + cléAlésage d'arbre standardDes deux côtés

Loading...

Informations de base

Matériau du corps EN AW-2017 équiv.

Assistance technique