Poulies pour courroies rondes / Galets de roulement / rainure en U / fonte à graphite sphéroïdal / RS14 / NBK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RS14-6-85-1
RS14-6-85-1-B
RS14-6.3-90-1
RS14-8-112-1
RS14-9-132-1
RS14-10-140-1
RS14-11.2-160-1
RS14-12.5-180-1
RS14-14-200-1
RS14-16-224-1
RS14-18-265-1
RS14-20-280-1
RS14-22.4-315-1
RS14-25-355-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoulies / galets tendeurs Diamètre de corde applicable d
(Ø)
Diamètre circulaire de pas P.D.
(Ø)
Type de produit Type à poulie Type de galet tendeur Largeur d'arête W
(mm)
Diamètre de trou d'arbre dB
(Ø)

108.03 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)685Poulie (sans roulement)Sans moyeu-19-

120.41 €

1 16 jours 10Galet tendeur (roulement intégré)685Galet tendeur (roulement intégré)-Type large de galet tendeur standard1930

117.16 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)6.390Poulie (sans roulement)Sans moyeu-20-

134.06 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)8112Poulie (sans roulement)Sans moyeu-25-

101.42 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)9132Poulie (sans roulement)Sans moyeu-28-

134.20 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)10140Poulie (sans roulement)Sans moyeu-31.5-

151.46 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)11.2160Poulie (sans roulement)Sans moyeu-35.5-

189.41 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)12.5180Poulie (sans roulement)Sans moyeu-35.5-

260.13 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)14200Poulie (sans roulement)Sans moyeu-40-

317.06 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)16224Poulie (sans roulement)Sans moyeu-45-

417.11 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)18265Poulie (sans roulement)Sans moyeu-50-

483.53 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)20280Poulie (sans roulement)Sans moyeu-56-

582.71 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)22.4315Poulie (sans roulement)Sans moyeu-63-

747.46 €

1 9 jours 10Poulie (sans roulement)25355Poulie (sans roulement)Sans moyeu-71-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rainures Simple Forme de rainure Rainure en U Matériau EN-JS 1060 équiv.
Traitement de surface NA

Assistance technique