Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KFR-50-[1-50/1]M |
KFR-65-[1-50/1]M |
KFR-75-[1-20/1]M |
KFR-100-[1-20/1]M |
KFR-125-20M |
KFR-150-[1-20/1]M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Pression admissible (MPa) | Length (m) | Length (Fixed Dimensions) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 50 | 60.6 | 120 | 0.1 | 1 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 65 | 73.2 | 200 | 0.1 | 1 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 75 | 88.8 | 240 | 0.1 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 100 | 118.6 | 320 | 0.1 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 125 | 145.7 | 480 | 0.07 | - | 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 150 | 174.2 | 720 | 0.07 | 1 ~ 20 | - |
Loading...
Liquide applicable / usage | Poudre / Air / Graines | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Performance antistatique / Résistance à l'abrasion / Vide |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Chlorure de vinyle | Couleur | Noir | Limite supérieure de plage de température(°C) | 50 |
Spécifications | Convoyeur à vide, soufflante, grains, etc. |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Pression admissible(MPa)
Length(m)
Length (Fixed Dimensions)(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles