Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Type de système de retenue | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Symbole de format | Spécifications | Nombre de tours (tr/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03 € | 1 | 5 jours | - | 10 | 19 | 23 | Formage en résine | 5450 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 9500 | ||
24.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | 21 | 23 | Formage en résine | 6000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 9200 | |
30.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 12 | 21 | 23 | Formage en résine | 6000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 9200 | |
35.33 € | 1 | 5 jours | - | 15 | 24 | 23 | Formage en résine | 8250 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 8800 | ||
29.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 17 | 26 | 25 | Formage en résine | 10400 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 8500 | |
37.72 € | 1 | 5 jours | - | 17 | 26 | 25 | Formage en résine | 10400 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 8500 | ||
35.21 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 20 | 30 | 30 | Formage en résine | 16400 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 7500 | ||
38.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | 30 | 30 | Formage en résine | 16400 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 7500 | |
41.18 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 25 | 37 | 30 | Formage en résine | 14200 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 6500 | ||
48.40 € | 1 | 5 jours | - | 25 | 37 | 30 | Formage en résine | 14200 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 6500 | ||
47.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 30 | 42 | 30 | Formage en résine | 22300 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 6200 | |
65.14 € | 1 | 5 jours | - | 30 | 42 | 30 | Formage en résine | 22300 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 6200 | ||
58.16 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 35 | 47 | 30 | Formage en résine | 20000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 5600 | ||
73.26 € | 1 | 9 jours | - | 35 | 47 | 30 | Formage en résine | 20000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 5600 | ||
65.92 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 40 | 52 | 32 | NA | 25900 | NA | Type ouvert | 5000 | ||
82.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 40 | 52 | 32 | NA | 25900 | NA | Avec couvercle | 5000 | |
79.53 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 45 | 58 | 32 | NA | 27600 | NA | Type ouvert | 4600 | ||
94.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 45 | 58 | 32 | NA | 27600 | NA | Avec couvercle | 4600 | |
92.62 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 50 | 62 | 35 | NA | 27900 | NA | Type ouvert | 4500 | ||
106.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 50 | 62 | 35 | NA | 27900 | NA | Avec couvercle | 4500 | |
132.46 € | 1 | 8 jours | - | 60 | 72 | 40 | NA | 29800 | NA | Type ouvert | 3700 | ||
115.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | 72 | 40 | NA | 29800 | NA | Avec couvercle | 3700 | ||
122.79 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 70 | 85 | 40 | NA | 36500 | NA | Type ouvert | 3400 | ||
44.63 € | 1 | 8 jours | - | 15 | 24 | 23 | Formage en résine | 8250 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 11000 | ||
47.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 15 | 24 | 23 | Formage en résine | 8250 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 11000 | |
46.69 € | 1 | 8 jours | - | 17 | 26 | 25 | Formage en résine | 10400 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 10000 | ||
56.60 € | 1 | 8 jours | - | 17 | 26 | 25 | Formage en résine | 10400 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 10000 | ||
52.41 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 20 | 30 | 30 | Formage en résine | 16400 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 8500 | ||
60.05 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 20 | 30 | 30 | Formage en résine | 16400 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 8500 | ||
67.68 € | 1 | 8 jours | - | 25 | 37 | 30 | Formage en résine | 14200 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 7000 | ||
72.73 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 25 | 37 | 30 | Formage en résine | 14200 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 7000 | ||
78.51 € | 1 | 8 jours | - | 30 | 42 | 30 | Formage en résine | 22300 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 6000 | ||
86.31 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 30 | 42 | 30 | Formage en résine | 22300 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 6000 | ||
93.53 € | 1 | 8 jours | - | 35 | 47 | 30 | Formage en résine | 20000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 5500 | ||
94.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 35 | 47 | 30 | Formage en résine | 20000 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 5500 | |
114.60 € | 1 | 5 jours | - | 40 | 52 | 32 | Formage en résine | 25900 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 4800 | ||
123.08 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 40 | 52 | 32 | Formage en résine | 25900 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 4800 | ||
117.34 € | 1 | 9 jours | - | 45 | 58 | 32 | Formage en résine | 27600 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 4400 | ||
136.43 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 45 | 58 | 32 | Formage en résine | 27600 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 4400 | ||
143.39 € | 1 | 8 jours | - | 50 | 62 | 35 | Formage en résine | 27900 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Type ouvert | 4000 | ||
148.10 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 50 | 62 | 35 | Formage en résine | 27900 | T2 : La tolérance des cotes du roulement est E12 | Avec couvercle | 4000 |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau à aiguilles | Direction de la charge | Poussée | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée simple | Normes de taille | Système métrique | Spécifications / environnement | Standard |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type à bague externe | Plat | Lubrifiant | NA |
Symbole de jeu interne | NA | Symbole du porte-outils | NA | Joint, blindage | NA |
Symbole de forme de la bague de roulement | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Type de système de retenue
Symbole de format
Spécifications
Nombre de tours(tr/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles