Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WS81206 |
WS81207 |
WS81208 |
WS81209 |
WS81210 |
WS81211 |
WS81212 |
WS81213 |
WS81214 |
WS81215 |
WS81216 |
WS81217 |
WS81218 |
WS81220 |
WS81222 |
WS81224 |
WS89309 |
WS89310 |
WS89311 |
WS89313 |
WS89318 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Nombre de tours (tr/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30 € | 1 | 9 jours | - | 30 | 52 | 4.25 | 53000 | 6000 | ||
12.61 € | 1 | 8 jours | - | 35 | 62 | 5.25 | 54500 | 4900 | ||
13.77 € | 1 | 8 jours | - | 40 | 68 | 5 | 74500 | 4400 | ||
14.46 € | 1 | 8 jours | - | 45 | 73 | 5.5 | 82000 | 4100 | ||
16.51 € | 1 | 8 jours | - | 50 | 78 | 6.5 | 85000 | 3800 | ||
20.35 € | 1 | 8 jours | - | 55 | 90 | 7 | 121000 | 3300 | ||
21.58 € | 1 | 8 jours | - | 60 | 95 | 7.5 | 126000 | 3100 | ||
25.49 € | 1 | 8 jours | - | 65 | 100 | 8 | 130000 | 2900 | ||
25.37 € | 1 | 8 jours | - | 70 | 105 | 8 | 134000 | 2700 | ||
24.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 75 | 110 | 8 | 138000 | 2600 | |
34.69 € | 1 | 8 jours | - | 80 | 115 | 8.5 | 143000 | 2500 | ||
44.43 € | 1 | 8 jours | - | 85 | 125 | 9.5 | 169000 | 2300 | ||
49.16 € | 1 | 8 jours | - | 90 | 135 | 10.5 | 213000 | 2100 | ||
57.66 € | 1 | 8 jours | - | 100 | 150 | 11.5 | 243000 | 1900 | ||
65.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 110 | 160 | 11.5 | 258000 | 1800 | ||
76.17 € | 1 | 8 jours | 10 | 120 | 170 | 12 | 264000 | 1700 | ||
25.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | 85 | 8.25 | 102000 | 3600 | ||
28.03 € | 1 | 8 jours | - | 50 | 95 | 9.5 | 125000 | 3200 | ||
36.26 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | 105 | 10.5 | 158000 | 2900 | ||
45.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 65 | 115 | 10.5 | 167000 | 2600 | ||
85.79 € | 1 | 8 jours | 10 | 90 | 155 | 13.5 | 289000 | 1900 |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau cylindrique | Direction de la charge | Poussée | Matériau de la bague interne/externe | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée simple | Normes de taille | Système métrique | Spécifications / environnement | Standard |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Type à bague externe | Plat | Type de système de retenue | NA |
Lubrifiant | NA | Symbole de jeu interne | NA | Symbole de format | NA |
Symbole du porte-outils | NA | Spécifications | Standard | Joint, blindage | NA |
Symbole de forme de la bague de roulement | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Nombre de tours(tr/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles