• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bloc en caoutchouc

Bloc en caoutchouc
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: GR50-51

Marque: HIKARI

Prix: 15.66

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GR50-51

Référence pièce
GR50-51
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Caoutchouc Épaisseur(mm) 50 Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)(mm) 100
Longueur(mm) 100 Couleur Noir Qté. 1P(pièces) 1

Vous vous trouvez sur la page de Bloc en caoutchouc, le numéro d'article est le suivant: GR50-51.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GR50-51.

Assistance technique