• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Panneaux / 10 mm / caoutchouc / Aitec / KGR / HIKARI

Panneaux / 10 mm / caoutchouc / Aitec / KGR / HIKARI
  • Remise sur volume
General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive — usable for a variety of applications.
· Examples of use: skidproof / vibration-proof applications, etc.
· Classification: rubber / Thickness: 10 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KGR10-10
KGR10-20
KGR10-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)
(mm)
Longueur
(mm)

3.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

100100

10.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

200200

23.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

300300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Caoutchouc Épaisseur(mm) 10 Couleur Noir
Qté. 1P(pièces) 1

Assistance technique