Panneaux en mousse / / couche adhésive / KSR / HIKARI

Panneaux en mousse / / couche adhésive / KSR / HIKARI
  • Remise sur volume
General-purpose absorbent pad material. Lightweight and soft — widely used as a cushioning material. · An inexpensive, versatile material that is also used in many non-industrial applications. · Use by cutting to the user's preferential size and shape.
· Classification: absorbent pad / Adhesive, tape: included
· Width or OD: 100 mm
· Length: 100 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSR-1011T
KSR-5101T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur
(mm)

2.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

1.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Mousse Adhésif / ruban inclus ou non Disponible Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)(mm) 100
Longueur(mm) 100 Couleur Noir Qté. 1P(pièces) 1

Assistance technique