• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Barre / carrée / caoutchouc / KGR / HIKARI

Barre / carrée / caoutchouc / KGR / HIKARI
  • Remise sur volume
General-purpose rubber square bar. Ideal as a pin-point cushioning material. Examples: As a partial support cushioning material around equipment doors and transportation equipment.
· Classification: rubber
· Length: 200 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KGR-112
KGR-222
KGR-332
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur
(mm)
Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)
(mm)

2.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010

4.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

2020

8.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

3030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Caoutchouc Longueur(mm) 200 Couleur Noir
Qté. 1P(pièces) 1

Assistance technique