Panneaux en mousse / / SR5 / HIKARI

Panneaux en mousse / / SR5 / HIKARI
  • Remise sur volume
Polyethylene absorbent pad material with excellent rebound resilience. Excellent watertightness, airtightness, and good machinability are the characteristics of this material. Usable as a soundproofing material.
· Classification: absorbent pad / Adhesive, tape: included / Thickness: 5 mm
· Width or OD: 300 mm / Length: 300 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SR5-331T

Référence pièce
SR5-331T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Mousse Adhésif / ruban inclus ou non Disponible Épaisseur(mm) 5
Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)(mm) 30 Longueur(mm) 300 Couleur Noir
Qté. 1P(pièces) 1

Vous vous trouvez sur la page de Panneaux en mousse / / SR5 / HIKARI, le numéro d'article est le suivant: SR5-331T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR5-331T.

Assistance technique