• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de matériaux métalliques pour loisirs, plaque métallique colorée pour art

Série de matériaux métalliques pour loisirs, plaque métallique colorée pour art
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: AR151

Marque: HIKARI

Prix: 5.47

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AR151

Référence pièce
AR151
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériel de bricolage Matériau de matière première DIY Aluminium Types de matière première DIY Panneau et feuille
Épaisseur(mm) 0.5 Largeur(mm) 150 Longueur totale(mm) 150
Couleur Noir

Vous vous trouvez sur la page de Série de matériaux métalliques pour loisirs, plaque métallique colorée pour art, le numéro d'article est le suivant: AR151.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AR151.

Assistance technique