• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tuyau en laiton

Tuyau en laiton
  • Remise sur volume
Small-diameter Pipe (ø2 to ø10), Length: 395 mm and 995 mm available.

[Features]
· Colored notches on both sides of material show external shape dimensions.
· 2 mm & 7 mm: Red.
· 3 mm & 8 mm: Light Green.
· 4 mm & 9 mm: White.
· 5 mm & 10 mm Blue.
· 2 mm & 7 mm Yellow

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP395-3
BP395-5
BP995-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Diamètre extérieur
(φ)

2.31 €

1 Jour même

Stock

3953

3.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

3955

5.18 €

1 Jour même

Stock

9955

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériel de bricolage Matériau de matière première DIY Laiton Types de matière première DIY Tuyau
Épaisseur(mm) 0.5 Spécifications Tuyau rond

Assistance technique