• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Aluminium, angle équilatéral (Alumite noire)

Aluminium, angle équilatéral (Alumite noire)
  • Remise sur volume
Note: Orders handled from one piece and up.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BA-15154
BA-20204
BA-30304
BA-40404
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)
Côté A
(mm)
Côté B
(mm)

13.04 €

5 10 jours 21515

22.47 €

5 9 jours 32020

30.95 €

1 13 jours 33030

23.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

34040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AW-6063 équiv. Traitement de surface Aluminium anodisé noir Longueur totale(mm) 1000
Spécifications Angles équilatéraux

Assistance technique