• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaque coulée en résine acrylique (plaque TS)

Plaque coulée en résine acrylique (plaque TS)
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: AC68-234

Marque: HIKARI

Prix: 17.24

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC68-234

Référence pièce
AC68-234
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acrylique (PMMA) Qualité Résistant aux intempéries Couleur Blanc
Traitement des trous Aucun usinage des trous Taille (épaisseur de plaque)(mm) 2 Taille (longitudinale)(mm) 450
Taille (latérale)(mm) 300

Vous vous trouvez sur la page de Plaque coulée en résine acrylique (plaque TS), le numéro d'article est le suivant: AC68-234.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC68-234.

Assistance technique