Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HY70R-005 |
HY90R-010 |
HY95R-005 |
HY120R-010 |
HY125R-005 |
HY150R-010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rapport | Diamètre de l'arbre (φ) | Diamètre d'arbre 1 (φ) | Diamètre d'arbre 2 (φ) | Longueur totale A (mm) | Longueur totale B (mm) | Hauteur totale C (mm) | Vis de montage | Profondeur de vis de montage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 70 | 58 | 45 | 8-M3 | 5 | ||
366.25 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 90 | 68 | 60 | 8-M4 | 6 | ||
377.41 € | 1 | 93 jours | 10 | 5 | 8 | 8 | 12 | 95 | 75 | 60 | 8-M4 | 6 | ||
465.92 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 120 | 80 | 80 | 8-M5 | 8 | ||
476.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | 12 | 15 | 125 | 85 | 80 | 8-M5 | 8 | |
573.30 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 150 | 90 | 95 | 8-M5 | 8 |
Loading...
Division de montage | Sans pied | Type | Autre | La présence ou l'absence de moteur | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Type d'arbre de sortie | Plein | Disposition de l'arbre de sortie | Autres montants simples | Matériau du corps | Aluminium |
Traitement de surface du corps | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Matériau de l'arbre | EN 1.7220 équiv. / EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Rapport
Diamètre de l'arbre(φ)
Diamètre d'arbre 1(φ)
Diamètre d'arbre 2(φ)
Longueur totale A(mm)
Longueur totale B(mm)
Hauteur totale C(mm)
Vis de montage
Profondeur de vis de montage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles