• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouchon interne de tuyau, pour Uni-Pla fins (φ19) VPJ-513

Bouchon interne de tuyau, pour Uni-Pla fins (φ19) VPJ-513
  • Remise sur volume
A dedicated part for Unipla slim pipe having 19 mm of outer diameter.

[Features]
· Unipla slim system is the assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPJ-513BK
VPJ-513W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de l'accessoire

1.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

Noir

0.96 €

1 6 jours Blanc cassé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoire Type d'accessoire Extrémité de capuchon Méthode de montage Fermeture par raccordement et accrochage
Environnement de fonctionnement Standard Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) 19 Matériau de l'accessoire Résine AAS
Spécifications Capuchon de tuyau intérieur

Assistance technique