Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rapport | Diamètre de l'arbre (φ) | Type d'arbre de sortie | Disposition de l'arbre de sortie | Matériau du corps | Traitement de surface du corps | Matériau de l'arbre | Diamètre d'arbre 1 (φ) | Diamètre d'arbre 2 (φ) | Diamètre d'arbre 3 (φ) | Longueur totale A (mm) | Longueur totale Z (mm) | Longueur totale B (mm) | Hauteur totale A (mm) | Profondeur C (mm) | Vis de montage | Profondeur de vis de montage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.37 € | 1 | 93 jours | 10 | 1 | 3 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 3 | 3 | - | 35 | - | - | 35 | 14 | 10-M2 | 4 | ||
114.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 4 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 4 | 4 | - | 45 | - | - | 45 | 18 | 10-M3 | 4 | ||
206.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 4 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 4 | 4 | 4 | 45 | 72 | - | - | 18 | 12-M3 | 4 | ||
119.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 6 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 6 | 6 | - | 65 | - | - | 65 | 25 | 10-M4 | 6 | ||
137.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 6 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 6 | 6 | - | 65 | - | - | 65 | 25 | 10-M4 | 6 | ||
217.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 6 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 6 | 6 | 6 | 65 | 105 | - | - | 25 | 12-M4 | 6 | ||
227.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 6 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 6 | 6 | 6 | 65 | 105 | - | - | 25 | 12-M4 | 6 | ||
137.77 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 1 | 8 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 | 8 | - | 80 | - | - | 80 | 30 | 10-M5 | 6 | |
132.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 8 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 | 8 | - | 80 | - | - | 80 | 30 | 10-M5 | 6 | ||
228.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 8 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 | 8 | 8 | 80 | 130 | - | - | 30 | 12-M5 | 6 | ||
246.18 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 8 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 | 8 | 8 | 80 | 130 | - | - | 30 | 12-M5 | 6 | ||
189.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 10 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 | 10 | - | 90 | - | - | 90 | 35 | 10-M5 | 7 | |
199.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 10 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 | 10 | - | 90 | - | - | 90 | 35 | 10-M5 | 7 | ||
287.36 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 10 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 | 10 | 10 | 90 | 145 | - | - | 35 | 12-M5 | 7 | ||
237.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 10 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 | 10 | 10 | 90 | 145 | - | - | 35 | 12-M5 | 7 | ||
288.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 12 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 | 12 | - | 105 | - | - | 105 | 40 | 10-M6 | 7 | |
298.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | 12 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 | 12 | - | 105 | - | - | 105 | 40 | 10-M6 | 7 | ||
413.70 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 12 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 | 12 | 12 | 105 | 170 | - | - | 40 | 12-M6 | 7 | ||
425.10 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | 12 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 | 12 | 12 | 105 | 170 | - | - | 40 | 12-M6 | 7 | ||
167.55 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 6 | Creux | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 5 (diamètre d'arbre creux) | 6 | - | 65 | - | 55 | - | 25 | 10-M4 | 6 | ||
167.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 6 | Creux | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 6 (diamètre d'arbre creux) | 6 | - | 65 | - | 55 | - | 25 | 10-M4 | 6 | ||
188.17 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 8 | Creux | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 6 (diamètre d'arbre creux) | 8 | - | 80 | - | 65 | - | 30 | 10-M5 | 6 | ||
188.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 8 | Creux | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 (diamètre d'arbre creux) | 8 | - | 80 | - | 65 | - | 30 | 10-M5 | 6 | |
245.44 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 10 | Creux | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 (diamètre d'arbre creux) | 10 | - | 90 | - | 76 | - | 35 | 10-M5 | 7 | ||
257.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 10 | Creux | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 (diamètre d'arbre creux) | 10 | - | 90 | - | 76 | - | 35 | 10-M5 | 7 | |
355.19 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 12 | Creux | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 (diamètre d'arbre creux) | 12 | - | 105 | - | 86 | - | 40 | 10-M6 | 7 | ||
355.66 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 12 | Creux | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12 (diamètre d'arbre creux) | 12 | - | 105 | - | 86 | - | 40 | 10-M6 | 7 | ||
299.03 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 6 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 6 | 6 | 6 | 70 | 113 | - | - | 27 | 12-M4 | 6 | ||
287.45 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 8 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 | 8 | - | 85 | - | 85 | - | 32 | 10-M5 | 7 | ||
418.01 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 8 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 8 | 8 | 8 | 85 | 138 | - | - | 32 | 12-M5 | 7 | ||
274.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 10 | Plein | Autres montants simples | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 | 10 | - | 95 | - | 95 | - | 36 | 10-M5 | 8 | |
480.19 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 10 | Plein | Deux autres essieux | Aluminium | Traitement à l'aluminium anodisé noir | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 10 | 10 | 10 | 95 | 154 | - | - | 36 | 12-M5 | 8 | ||
423.10 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 | 12 | Plein | Autres montants simples | FC | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 12 | 12 | - | 115 | - | 115 | - | 45 | 10-M5 | 12 | ||
590.31 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 12 | Plein | Deux autres essieux | FC | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 12 | 12 | 12 | 115 | 143 | - | - | 45 | 12-M5 | 12 | ||
429.04 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 15 | Plein | Autres montants simples | FC | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 15 | 15 | - | 120 | - | 120 | - | 45 | 10-M5 | 12 | ||
600.26 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 15 | Plein | Deux autres essieux | FC | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 15 | 15 | 15 | 120 | 153 | - | - | 45 | 12-M5 | 12 | ||
416.53 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 15 | Plein | Autres montants simples | FC | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 15 | 15 | - | 140 | - | 140 | - | 55 | 10-M6 | 13 | ||
726.84 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 15 | Plein | Deux autres essieux | FC | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 15 | 15 | 15 | 140 | 175 | - | - | 55 | 12-M6 | 13 | ||
523.86 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 20 | Plein | Autres montants simples | FC | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 20 | 20 | - | 145 | - | 145 | - | 55 | 10-M6 | 13 | ||
737.25 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 20 | Plein | Deux autres essieux | FC | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 20 | 20 | 20 | 145 | 185 | - | - | 55 | 12-M6 | 13 | ||
648.61 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 20 | Plein | Autres montants simples | FC | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 20 | 20 | - | 165 | - | 165 | - | 65 | 10-M6 | 14 | ||
655.12 € | 1 | 7 jours | 10 | 1 | 25 | Plein | Autres montants simples | FC | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 25 | 25 | - | 170 | - | 170 | - | 65 | 10-M6 | 14 |
Loading...
Division de montage | Sans pied | Type | Engrenage conique | La présence ou l'absence de moteur | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Rapport
Diamètre de l'arbre(φ)
Type d'arbre de sortie
Disposition de l'arbre de sortie
Matériau du corps
Traitement de surface du corps
Matériau de l'arbre
Diamètre d'arbre 1(φ)
Diamètre d'arbre 2(φ)
Diamètre d'arbre 3(φ)
Longueur totale A(mm)
Longueur totale Z(mm)
Longueur totale B(mm)
Hauteur totale A(mm)
Profondeur C(mm)
Vis de montage
Profondeur de vis de montage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles