• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goupilles de positionnement / rond / tête plate chanfreinée / tourillon à enfoncer / similaire à DIN 6321

Goupilles de positionnement / rond / tête plate chanfreinée / tourillon à enfoncer / similaire à DIN 6321
Utilisés comme appuis ou supports..
Surface portante (coté filetage) stable, évite les torsions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Seating Pins • partially DIN 6321, EH 22630.

Product Description

To be used as feet and bearings.
Bearing surface without distortion.

Material

• Tool steel, hardened, ground

Drawing

Order Information

DimensionsLocation holeWeightArt. No.
d1hd2lD1  
 h9n6 H7  
[mm][mm][g] 
DIN 6321 old norm
65.046.041.822630.0001
108.068.066.222630.0002
165.0810.0811.022630.0003
1613.0810.0824.022630.0004
258.01214.01241.022630.0005
2520.01214.01288.022630.0006
4013.02020.020171.022630.0007
4032.02020.020358.022630.0008
intermediate sizes
62.546.541.222630.0110
64.548.541.922630.0112
84.058.053.122630.0116
87.058.054.222630.0118
104.568.564.422630.0120
126.0610.067.622630.0124
1210.0610.0611.022630.0126
206.01012.01021.022630.0130
2012.01012.01036.022630.0132
2530.01214.012124.022630.0135
3025.01620.016164.022630.0137
3040.01620.016248.022630.0140
3050.01620.016305.022630.0144
3065.01620.016385.022630.0148
3080.02020.020485.022630.0152
30100.02020.020594.022630.0156

Application Example

Référence pièce
22630.0001
22630.0002
22630.0003
22630.0004
22630.0005
22630.0006
22630.0007
22630.0008
22630.0110
22630.0112
22630.0116
22630.0118
22630.0120
22630.0124
22630.0126
22630.0130
22630.0132
22630.0135
22630.0137
22630.0140
22630.0144
22630.0148
22630.0152
22630.0156
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre côté entrée D1
(Ø)
Diam. côté montage D
(Ø)
l
(mm)
h
(mm)
Location hole [H7]
(mm)

3.37 €

1 Jour même

Stock

1064654

3.61 €

1 Jour même

Stock

10106886

4.63 €

1 Jour même

Stock

101681058

6.14 €

1 2 jours 1016810138

8.81 €

1 Jour même

Stock

10251214812

11.49 €

10 2 jours 102512142012

23.90 €

1 2 jours 104020201320

33.82 €

1 3 jours 104020203220

4.52 €

1 2 jours 10646.52.54

4.81 €

1 2 jours 10648.54.54

8.00 €

1 Jour même

Stock

1085845

8.25 €

1 3 jours 1085875

5.00 €

1 Jour même

Stock

101068.54.56

8.49 €

1 3 jours 101261066

8.76 €

1 3 jours 1012610106

8.64 €

1 2 jours 10201012610

8.99 €

1 3 jours 102010121210

14.27 €

1 3 jours 102512143012

22.44 €

1 3 jours 103016202516

28.20 €

1 Jour même

Stock

103016204016

31.49 €

1 Jour même

Stock

103016205016

37.13 €

1 Jour même

Stock

103016206516

40.72 €

1 Jour même

Stock

103020208020

43.85 €

1 Jour même

Stock

1030202010020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Grande tête Forme de l'embout du côté entrée Rond Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein
Style d'entrée Non fourni Forme du côté montage Droit (à ajustement forcé) Traitement de surface Polissage
Traitement thermique Trempé directement Matériau Acier Tolérance du côté entrée h9
Diam. extérieur côté montage Tolérance n6 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique