Goupilles de positionnement / forme de tête au choix / tête sphérique avec filetage intérieur / tourillon à enfoncer / similaire à DIN 6321

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Locating Pins • with ball end, EH 22630.

Product Description

Ball ended locating pins facilitate easy inserting and removing avoiding clamping inclination.

Material

• Tool steel, hardened, blackened and ground
• Stainless steel 1.4305, ground, surface heat-treated

Drawing

picture 1 picture 3 picture 2 picture 4

Order Information

DimensionsLocation holeWeightArt. No.
d1d2d3d4l1l2l3trbD1  
g6n6-0.01       H7  
  -0.05          
[mm][mm][g] 
with ball end plain – picture 1, tool steel
10710M37102.562.576.722630.0310
12812M48123.083.0811.022630.0312
161216M512164.0104.01231.022630.0316
201420M514205.0105.01458.022630.0320
221622M516225.5105.51681.022630.0322
251825M518256.0106.018118.022630.0325
with ball end plain – picture 1, stainless steel
10710M37102.562.577.022630.0350
12812M48123.083.0811.022630.0352
161216M512164.0104.01230.022630.0356
201420M514205.0105.01457.022630.0360
with ball end flattened – picture 2, tool steel
10710M37102.562.52.575.322630.0410
12812M48123.083.02.588.022630.0412
161216M512164.0104.04.31225.022630.0416
201420M514205.0105.05.01446.022630.0420
221622M516225.5105.55.01663.022630.0422
251825M518256.0106.05.61892.022630.0425
with ball end flattened – picture 2, stainless steel
10710M37102.562.52.575.322630.0450
12812M48123.083.02.588.022630.0452
161216M512164.0104.04.31223.022630.0456
201420M514205.0105.05.01445.022630.0460
with ball end plain, not stepped – picture 3, tool steel
888M31082.062.086.022630.0508
101010M313102.562.51012.022630.0510
121212M415123.083.01221.022630.0512
161616M520164.0104.01651.022630.0516
202020M525205.0105.020101.022630.0520
252525M525256.0106.025176.022630.0525
303030M630308.0128.030307.022630.0530
404040M6404010.01210.040729.022630.0540
505050M6505012.01212.0501422.022630.0550
with ball end plain, not stepped – picture 3, stainless steel
888M31082.062.086.022630.0568
101010M313102.562.51012.022630.0570
121212M415123.083.01221.022630.0572
161616M520164.0104.01651.022630.0576
202020M525205.0105.020101.022630.0580
with ball end flattened, not stepped – picture 4, tool steel
888M31082.062.01.985.022630.0608
101010M313102.562.52.51011.022630.0610
121212M415123.083.02.51217.022630.0612
161616M520164.0104.04.31644.022630.0616
202020M525205.0105.05.02088.022630.0620
252525M525256.0106.05.625149.022630.0625
303030M630308.0128.08.830270.022630.0630
404040M6404010.01210.012.840657.022630.0640
505050M6505012.01212.016.7501243.022630.0650
with ball end flattened, not stepped – picture 4, stainless steel
888M31082.062.01.985.022630.0668
101010M313102.562.52.51011.022630.0670
121212M415123.083.02.51217.022630.0672
161616M520164.0104.04.31644.022630.0676
202020M525205.0105.05.02088.022630.0680

Application Example

Référence pièce
22630.0310
22630.0312
22630.0316
22630.0320
22630.0322
22630.0325
22630.0350
22630.0352
22630.0356
22630.0360
22630.0410
22630.0412
22630.0416
22630.0420
22630.0422
22630.0425
22630.0450
22630.0452
22630.0456
22630.0460
22630.0508
22630.0510
22630.0512
22630.0516
22630.0520
22630.0525
22630.0530
22630.0540
22630.0550
22630.0568
22630.0570
22630.0572
22630.0576
22630.0580
22630.0608
22630.0610
22630.0612
22630.0616
22630.0620
22630.0625
22630.0630
22630.0640
22630.0650
22630.0668
22630.0670
22630.0672
22630.0676
22630.0680
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Traitement de surface Traitement thermique Matériau Diamètre côté entrée D1
(Ø)
Diam. côté montage D
(Ø)
Location hole [H7]
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
b
(mm)
d3 d4
(mm)
l3
(mm)
t
(mm)
R
(mm)

30.79 €

1 Jour même

Stock

10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier1077710-10M32.562.5

31.61 €

1 Jour même

Stock

10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier1288812-12M4383

34.27 €

1 Jour même

Stock

10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier1612121216-16M54104

39.10 €

1 4 jours 10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier2014141420-20M55105

43.16 €

1 Jour même

Stock

10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier2216161622-22M55.5105.5

46.63 €

1 3 jours 10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier2518181825-25M56106

43.16 €

1 Jour même

Stock

10Rond--Acier inoxydable1077710-10M32.562.5

45.05 €

1 Jour même

Stock

10Rond--Acier inoxydable1288812-12M4383

48.47 €

1 4 jours 10Rond--Acier inoxydable1612121216-16M54104

68.62 €

1 3 jours 10Rond--Acier inoxydable2014141420-20M55105

36.48 €

1 Jour même

Stock

10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier10777102.510M32.562.5

38.47 €

1 Jour même

Stock

10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier12888122.512M4383

41.48 €

1 Jour même

Stock

10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier16121212164.316M54104

45.88 €

1 4 jours 10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier2014141420520M55105

51.73 €

1 Jour même

Stock

10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier2216161622522M55.5105.5

56.43 €

1 4 jours 10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier25181818255.625M56106

46.92 €

1 3 jours 10Diamant--Acier inoxydable10777102.510M32.562.5

50.39 €

1 2 jours 10Diamant--Acier inoxydable12888122.512M4383

53.88 €

1 4 jours 10Diamant--Acier inoxydable16121212164.316M54104

78.37 €

1 3 jours 10Diamant--Acier inoxydable2014141420520M55105

25.05 €

1 3 jours 10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier888108-8M3262

26.22 €

1 3 jours 10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier1010101310-10M32.562.5

26.97 €

1 3 jours 10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier1212121512-12M4383

30.16 €

1 Jour même

Stock

10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier1616162016-16M54104

36.19 €

1 Jour même

Stock

10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier2020202520-20M55105

39.44 €

1 Jour même

Stock

10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier2525252525-25M56106

53.47 €

1 3 jours 10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier3030303030-30M68128

109.45 €

1 4 jours 10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier4040404040-40M6101210

154.50 €

1 4 jours 10RondRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier5050505050-50M6121212

36.00 €

1 Jour même

Stock

10Rond--Acier inoxydable888108-8M3262

37.35 €

1 Jour même

Stock

10Rond--Acier inoxydable1010101310-10M32.562.5

39.44 €

1 3 jours 10Rond--Acier inoxydable1212121512-12M4383

43.45 €

1 3 jours 10Rond--Acier inoxydable1616162016-16M54104

65.43 €

1 Jour même

Stock

10Rond--Acier inoxydable2020202520-20M55105

32.53 €

1 5 jours 10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier8881081.98M3262

33.35 €

1 3 jours 10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier10101013102.510M32.562.5

34.39 €

1 Jour même

Stock

10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier12121215122.512M4383

37.28 €

1 3 jours 10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier16161620164.316M54104

45.13 €

1 Jour même

Stock

10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier2020202520520M55105

50.47 €

1 Jour même

Stock

10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier25252525255.625M56106

64.16 €

1 3 jours 10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier30303030308.830M68128

131.76 €

1 4 jours 10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier404040404012.840M6101210

179.34 €

1 4 jours 10DiamantRevêtement oxydé noirTrempé directementAcier505050505016.750M6121212

41.65 €

1 Jour même

Stock

10Diamant--Acier inoxydable8881081.98M3262

43.16 €

1 4 jours 10Diamant--Acier inoxydable10101013102.510M32.562.5

46.23 €

1 3 jours 10Diamant--Acier inoxydable12121215122.512M4383

50.70 €

1 Jour même

Stock

10Diamant--Acier inoxydable16161620164.316M54104

76.68 €

1 Jour même

Stock

10Diamant--Acier inoxydable2020202520520M55105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Grande tête Type d'embout du côté entrée Extrémité à billes Style d'entrée Avec trou taraudé
Forme du côté montage Droit (à ajustement forcé) Tolérance du côté entrée g6 Diam. extérieur côté montage Tolérance n6
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique