• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Broches à billes, autobloquantes, avec longueur de serrage réglable / inox

Broches à billes, autobloquantes, avec longueur de serrage réglable / inox
Pour fixer et serrer deux pièces ou assurer un contact sans jeu sur une contre-pièce.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542: axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ball Lock Pins • self-locking, with adjustable handle, EH 22370. / EH 22380.

Product Description

For fixing and clamping of two parts or play-free application to the counterpart. Clamping range infinitely variable by hand via nut/lock nut.
All versions are corrosion resistant. When using stainless steel 1.4542: high-strength, hardened, abrasion resistant pin with high load capacity.

Material

Pin part
• Stainless steel 1.4305
• Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
Lock nut
• Thermoplastic, black
Spring
• Stainless steel
Adjusting nut
• Thermoplastic, silver

Operation

The balls are unlocked by pressing the button.

Characteristic

Types from stainless steel 1.4542 with marking below the balls.

Notes

Special types on request.

Accessories

Can easily be fitted with retaining cable EH 22400.

Further products

• Locating Bushings, for ball lock pins and socket pins
• Locating Bushings, with flange, for ball lock pins and socket pins
• Retaining Cables
• Positioning Bushings, with collar, DIN 172 A
• Positioning Bushings, without collar, DIN 179 A

Drawing


** Types from stainless steel 1.4542 with marking.

Order Information

DimensionsLocation
hole
Operating temperature rangeWeightShearing resistance,
two-shear1)
Art. No.
d1l1d2d3d4l2l3l4l5H11min.max. min. 
-0.04
-0.08
+0.6   ±1         
[mm][mm][°C][g][kN] 
Stainless steel 1.4305
50 – 105.517.623.66.025.726.215.95-3080241422370.0592
55 – 155.517.623.66.025.726.215.95-3080251422370.0593
510 – 205.517.623.66.025.726.215.95-3080261422370.0594
515 – 255.517.623.66.025.726.215.95-3080261422370.0595
520 – 305.517.623.66.025.726.215.95-3080271422370.0596
60 – 107.017.623.67.025.726.215.96-3080262122370.0602
65 – 157.017.623.67.025.726.215.96-3080272122370.0603
610 – 207.017.623.67.025.726.215.96-3080272122370.0604
615 – 257.017.623.67.025.726.215.96-3080282122370.0605
620 – 307.017.623.67.025.726.215.96-3080272122370.0606
625 – 357.017.623.67.025.726.215.96-3080302122370.0607
630 – 407.017.623.67.025.726.215.96-3080312122370.0608
635 – 457.017.623.67.025.726.215.96-3080322122370.0609
640 – 507.017.623.67.025.726.215.96-3080332122370.0610
810 – 209.523.027.68.231.233.118.08-3080583822370.0614
815 – 259.523.027.68.231.233.118.08-3080603822370.0615
820 – 309.523.027.68.231.233.118.08-3080603822370.0616
825 – 359.523.027.68.231.233.118.08-3080623822370.0617
830 – 409.523.027.68.231.233.118.08-3080643822370.0618
835 – 459.523.027.68.231.233.118.08-3080653822370.0619
840 – 509.523.027.68.231.233.118.08-3080653822370.0620
1010 – 2012.023.027.69.631.233.118.010-3080656022370.0624
1015 – 2512.023.027.69.631.233.118.010-3080666022370.0625
1020 – 3012.023.027.69.631.233.118.010-3080696022370.0626
1025 – 3512.023.027.69.631.233.118.010-3080726022370.0627
1030 – 4012.023.027.69.631.233.118.010-3080756022370.0628
1035 – 4512.023.027.69.631.233.118.010-3080786022370.0629
1040 – 5012.023.027.69.631.233.118.010-3080806022370.0630
1050 – 6012.023.027.69.631.233.118.010-3080866022370.0632
1215 – 2514.529.034.610.636.739.521.812-30801218722370.0635
1220 – 3014.529.034.610.636.739.521.812-30801308722370.0636
1225 – 3514.529.034.610.636.739.521.812-30801308722370.0637
1230 – 4014.529.034.610.636.739.521.812-30801348722370.0638
1235 – 4514.529.034.610.636.739.521.812-30801388722370.0639
1240 – 5014.529.034.610.636.739.521.812-30801428722370.0640
1250 – 6014.529.034.610.636.739.521.812-30801508722370.0642
1260 – 7014.529.034.610.636.739.521.812-30801598722370.0644
1270 – 8014.529.034.610.636.739.521.812-30801678722370.0646
1620 – 3019.029.034.614.036.739.521.816-308015915522370.0656
1625 – 3519.029.034.614.036.739.521.816-308016515522370.0657
1630 – 4019.029.034.614.036.739.521.816-308017315522370.0658
1635 – 4519.029.034.614.036.739.521.816-308018015522370.0659
1640 – 5019.029.034.614.036.739.521.816-308018815522370.0660
1650 – 6019.029.034.614.036.739.521.816-308020315522370.0662
1660 – 7019.029.034.614.036.739.521.816-308021815522370.0664
1670 – 8019.029.034.614.036.739.521.816-308023415522370.0666
Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
50 – 105.517.623.66.025.726.215.95-3080232422380.0592
55 – 155.517.623.66.025.726.215.95-3080242422380.0593
510 – 205.517.623.66.025.726.215.95-3080252422380.0594
515 – 255.517.623.66.025.726.215.95-3080262422380.0595
520 – 305.517.623.66.025.726.215.95-3080282422380.0596
60 – 107.017.623.67.025.726.215.96-3080253522380.0602
65 – 157.017.623.67.025.726.215.96-3080263522380.0603
610 – 207.017.623.67.025.726.215.96-3080273522380.0604
615 – 257.017.623.67.025.726.215.96-3080283522380.0605
620 – 307.017.623.67.025.726.215.96-3080303522380.0606
625 – 357.017.623.67.025.726.215.96-3080303522380.0607
630 – 407.017.623.67.025.726.215.96-3080303522380.0608
635 – 457.017.623.67.025.726.215.96-3080323522380.0609
640 – 507.017.623.67.025.726.215.96-3080333522380.0610
810 – 209.523.027.68.231.233.118.08-3080566322380.0614
815 – 259.523.027.68.231.233.118.08-3080586322380.0615
820 – 309.523.027.68.231.233.118.08-3080606322380.0616
825 – 359.523.027.68.231.233.118.08-3080626322380.0617
830 – 409.523.027.68.231.233.118.08-3080636322380.0618
835 – 459.523.027.68.231.233.118.08-3080666322380.0619
840 – 509.523.027.68.231.233.118.08-3080676322380.0620
1010 – 2012.023.027.69.631.233.118.010-30806010022380.0624
1015 – 2512.023.027.69.631.233.118.010-30806510022380.0625
1020 – 3012.023.027.69.631.233.118.010-30806810022380.0626
1025 – 3512.023.027.69.631.233.118.010-30807110022380.0627
1030 – 4012.023.027.69.631.233.118.010-30807510022380.0628
1035 – 4512.023.027.69.631.233.118.010-30807510022380.0629
1040 – 5012.023.027.69.631.233.118.010-30808010022380.0630
1050 – 6012.023.027.69.631.233.118.010-30809010022380.0632
1215 – 2514.529.034.610.636.739.521.812-308012014422380.0635
1220 – 3014.529.034.610.636.739.521.812-308012514422380.0636
1225 – 3514.529.034.610.636.739.521.812-308014014422380.0637
1230 – 4014.529.034.610.636.739.521.812-308013314422380.0638
1235 – 4514.529.034.610.636.739.521.812-308013714422380.0639
1240 – 5014.529.034.610.636.739.521.812-308014114422380.0640
1250 – 6014.529.034.610.636.739.521.812-308015014422380.0642
1260 – 7014.529.034.610.636.739.521.812-308015814422380.0644
1270 – 8014.529.034.610.636.739.521.812-308017014422380.0646
1620 – 3019.029.034.614.036.739.521.816-308015625722380.0656
1625 – 3519.029.034.614.036.739.521.816-308016425722380.0657
1630 – 4019.029.034.614.036.739.521.816-308017125722380.0658
1635 – 4519.029.034.614.036.739.521.816-308018225722380.0659
1640 – 5019.029.034.614.036.739.521.816-308018625722380.0660
1650 – 6019.029.034.614.036.739.521.816-308020125722380.0662
1660 – 7019.029.034.614.036.739.521.816-308021725722380.0664
1670 – 8019.029.034.614.036.739.521.816-308023225722380.0666
1) Shearing resistance similar to DIN 50141

Application Example


Référence pièce
22370.0592
22370.0593
22370.0594
22370.0595
22370.0596
22370.0602
22370.0603
22370.0604
22370.0605
22370.0606
22370.0607
22370.0608
22370.0609
22370.0610
22370.0614
22370.0615
22370.0616
22370.0617
22370.0618
22370.0619
22370.0620
22370.0624
22370.0625
22370.0626
22370.0627
22370.0628
22370.0629
22370.0630
22370.0632
22370.0635
22370.0636
22370.0637
22370.0638
22370.0639
22370.0640
22370.0642
22370.0644
22370.0646
22370.0656
22370.0657
22370.0658
22370.0659
22370.0660
22370.0662
22370.0664
22370.0666
22380.0592
22380.0593
22380.0594
22380.0595
22380.0596
22380.0602
22380.0603
22380.0604
22380.0605
22380.0606
22380.0607
22380.0608
22380.0609
22380.0610
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1 to
(mm)
l1 of
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Location hole
(mm)
Shearing resistance, double
(kN)
Material
-

29.04 €

1 Jour même

Stock

1055.517.623.6100625.726.215.9514Stainless steel 1.4305
-

29.04 €

1 2 jours 1055.517.623.6155625.726.215.9514Stainless steel 1.4305
-

29.04 €

1 2 jours 1055.517.623.62010625.726.215.9514Stainless steel 1.4305
-

29.04 €

1 2 jours 1055.517.623.62515625.726.215.9514Stainless steel 1.4305
-

29.87 €

1 Jour même

Stock

1055.517.623.63020625.726.215.9514Stainless steel 1.4305
-

29.18 €

1 2 jours 106717.623.6100725.726.215.9621Stainless steel 1.4305
-

29.18 €

1 2 jours 106717.623.6155725.726.215.9621Stainless steel 1.4305
-

29.18 €

1 Jour même

Stock

106717.623.62010725.726.215.9621Stainless steel 1.4305
-

29.18 €

1 Jour même

Stock

106717.623.62515725.726.215.9621Stainless steel 1.4305
-

30.63 €

1 3 jours 106717.623.63020725.726.215.9621Stainless steel 1.4305
-

30.63 €

1 2 jours 106717.623.63525725.726.215.9621Stainless steel 1.4305
-

30.63 €

1 2 jours 106717.623.64030725.726.215.9621Stainless steel 1.4305
-

30.63 €

1 2 jours 106717.623.64535725.726.215.9621Stainless steel 1.4305
-

30.63 €

1 Jour même

Stock

106717.623.65040725.726.215.9838Stainless steel 1.4305
-

30.91 €

1 Jour même

Stock

1089.62327.620108.231.233.118838Stainless steel 1.4305
-

30.91 €

1 2 jours 1089.62327.625158.231.233.118838Stainless steel 1.4305
-

32.60 €

1 Jour même

Stock

1089.62327.630208.231.233.118838Stainless steel 1.4305
-

32.60 €

1 Jour même

Stock

1089.62327.635258.231.233.118838Stainless steel 1.4305
-

32.60 €

1 2 jours 1089.62327.640308.231.233.118838Stainless steel 1.4305
-

32.60 €

1 Jour même

Stock

1089.62327.645358.231.233.118838Stainless steel 1.4305
-

32.60 €

1 Jour même

Stock

1089.62327.650408.231.233.118838Stainless steel 1.4305
-

38.16 €

1 3 jours 1010122327.620109.631.233.1181060Stainless steel 1.4305
-

38.16 €

1 2 jours 1010122327.625159.631.233.1181060Stainless steel 1.4305

39.20 €

1 2 jours 1010122327.630209.631.233.1181060Stainless steel 1.4305
-

39.20 €

1 2 jours 1010122327.635259.631.233.1181060Stainless steel 1.4305
-

39.20 €

1 Jour même

Stock

1010122327.640309.631.233.1181060Stainless steel 1.4305
-

39.20 €

1 2 jours 1010122327.645359.631.233.1181060Stainless steel 1.4305
-

39.20 €

1 Jour même

Stock

1010122327.650409.631.233.1181060Stainless steel 1.4305
-

40.49 €

1 2 jours 1010122327.660509.631.233.1181060Stainless steel 1.4305
-

40.13 €

1 Jour même

Stock

101214.52934.6251510.636.739.521.81287Stainless steel 1.4305
-

41.19 €

1 2 jours 101214.52934.6302010.636.739.521.81287Stainless steel 1.4305
-

41.19 €

1 2 jours 101214.52934.6352510.636.739.521.81287Stainless steel 1.4305

41.19 €

1 2 jours 101214.52934.6403010.636.739.521.81287Stainless steel 1.4305
-

41.19 €

1 2 jours 101214.52934.6453510.636.739.521.81287Stainless steel 1.4305
-

41.19 €

1 2 jours 101214.52934.6504010.636.739.521.81287Stainless steel 1.4305
-

42.22 €

1 2 jours 101214.52934.6605010.636.739.521.81287Stainless steel 1.4305
-

42.22 €

1 2 jours 101214.52934.6706010.636.739.521.81287Stainless steel 1.4305
-

43.28 €

1 2 jours 101214.52934.6807010.636.739.521.81287Stainless steel 1.4305
-

57.07 €

1 3 jours 1016192934.630201436.739.521.816155Stainless steel 1.4305
-

57.07 €

1 3 jours 1016192934.635251436.739.521.816155Stainless steel 1.4305

57.07 €

1 3 jours 1016192934.640301436.739.521.816155Stainless steel 1.4305
-

57.07 €

1 3 jours 1016192934.645351436.739.521.816155Stainless steel 1.4305

57.07 €

1 3 jours 1016192934.650401436.739.521.816155Stainless steel 1.4305
-

60.04 €

1 3 jours 1016192934.660501436.739.521.816155Stainless steel 1.4305

60.04 €

1 3 jours 1016192934.670601436.739.521.816155Stainless steel 1.4305
-

62.54 €

1 3 jours 1016192934.680701436.739.521.816155Stainless steel 1.4305
-

32.14 €

1 2 jours 1055.517.623.6100625.726.215.9524Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened

32.14 €

1 Jour même

Stock

1055.517.623.6155625.726.215.9524Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
-

32.14 €

1 2 jours 1055.517.623.62010625.726.215.9524Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened

32.14 €

1 2 jours 1055.517.623.62515625.726.215.9524Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
-

33.22 €

1 2 jours 1055.517.623.63020625.726.215.9524Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened

32.43 €

1 2 jours 106717.623.6100725.726.215.9635Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened

32.43 €

1 2 jours 106717.623.6155725.726.215.9635Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
-

32.43 €

1 Jour même

Stock

106717.623.62010725.726.215.9635Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
-

32.43 €

1 2 jours 106717.623.62515725.726.215.9635Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
-

34.28 €

1 2 jours 106717.623.63020725.726.215.9635Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
-

34.28 €

1 2 jours 106717.623.63525725.726.215.9635Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
-

34.28 €

1 2 jours 106717.623.64030725.726.215.9635Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened

34.28 €

1 2 jours 106717.623.64535725.726.215.9635Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened

34.28 €

1 Jour même

Stock

106717.623.65040725.726.215.9863Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened

Loading...

Informations de base

Type Type à bouton Température max.(°C) 80 Température min.(°C) -30
Spring Stainless steel Handle version adjustable, ergonomic grip Lock nut Thermoplastic, black
Adjusting nut Thermoplastic, silver Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique