Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
This design with holes on the front face (picture 2) is suitable for applications which require installation flush to the surface. Locating bushings are used for quick and safe locating of ball lock pins EH 22340., EH 22350., EH 22370. and EH 22380. and socket pins EH 22400. Optimised centering due to precise collar (e.g. quick mounting of plates and components). All versions are corrosion and abrasion resistant. |
Dimensions | WS | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | |||
H11 | h9 | +0.1 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||||
with internal hexagon – picture 1 | ||||||||||||||
5 | M12 | 18 | 6.0 | – | 19 | 15 | 9.0 | 13.0 | 5.1 | 9.0 | – | 5 | 15 | 22400.0905 |
6 | M12 | 18 | 7.5 | – | 19 | 15 | 9.4 | 13.0 | 5.6 | 8.8 | – | 6 | 19 | 22400.0906 |
8 | M16 | 22 | 10.0 | – | 25 | 20 | 12.0 | 17.0 | 7.3 | 11.7 | – | 8 | 29 | 22400.0908 |
10 | M24 | 30 | 12.5 | – | 29 | 24 | 13.5 | 19.5 | 8.9 | 14.1 | – | 10 | 76 | 22400.0910 |
12 | M24 | 30 | 15.0 | – | 29 | 24 | 14.0 | 20.0 | 9.6 | 14.4 | – | 12 | 66 | 22400.0912 |
plain, with face hole – picture 2 | ||||||||||||||
16 | M30 | 39 | 19.5 | 5.1 | 39 | 33 | 15.5 | 23.5 | 10.4 | 16.6 | 30 | – | 248 | 22400.0925 |
20 | M36 | 43 | 25.5 | 5.1 | 49 | 42 | 17.5 | 31.5 | 11.9 | 23.1 | 30 | – | 364 | 22400.0926 |
25 | M42 | 50 | 32.0 | 5.1 | 65 | 57 | 26.5 | 38.5 | 13.3 | 21.8 | 36 | – | 350 | 22400.0927 |
with outer hexagon – picture 3 | ||||||||||||||
16 | M30 | 36 | 19.5 | – | 39 | 29 | 15.5 | 23.5 | 6.1 | 12.8 | – | 24 | 124 | 22400.0916 |
20 | M36 | 45 | 25.5 | – | 49 | 38 | 17.5 | 31.5 | 7.7 | 19.3 | – | 30 | 208 | 22400.0920 |
25 | M42 | 50 | 32.0 | – | 65 | 50 | 26.5 | 38.5 | 13.3 | 21.8 | – | 36 | 350 | 22400.0924 |
Suitable for size | For finish picture | Pin spacing | Pin diameter | Square drive | Weight | Art. No. | |
d1 | ±0.1 | -0.1 | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [in] | [g] | |||
adjustable face wrench, offset | |||||||
10/12/16/20/25 | 2 | – | 5 | – | 309 | 22350.1991 | |
socket wrench insert | |||||||
16/20 | 2 | 30 | 5 | 1/2 | 243 | 22350.1998 | |
25 | 2 | 36 | 5 | 1/2 | 363 | 22350.1999 |
Référence pièce
|
---|
22400.0905 |
22400.0906 |
22400.0908 |
22400.0910 |
22400.0912 |
22400.0916 |
22400.0920 |
22400.0924 |
22400.0925 |
22400.0926 |
22400.0927 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.17 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | M12 | 18 | 6 | 19 | 15 | 9 | 13 | 5.1 | 9 | 5 | |||
- | 13.17 € | 1 | 2 jours | 10 | 6 | M12 | 18 | 7.5 | 19 | 15 | 9.4 | 13 | 5.6 | 8.8 | 6 | ||
- | 19.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | M16 | 22 | 10 | 25 | 20 | 12 | 17 | 7.3 | 11.7 | 8 | ||
22.56 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | M24 | 30 | 12.5 | 29 | 24 | 13.5 | 19.5 | 8.9 | 14.1 | 10 | |||
- | 23.49 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | M24 | 30 | 15 | 29 | 24 | 14 | 20 | 9.6 | 14.4 | 12 | ||
26.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | M30 | 36 | 19.5 | 39 | 29 | 15.5 | 23.5 | 6.1 | 12.8 | 24 | |||
42.81 € | 1 | 2 jours | 10 | 20 | M36 | 45 | 25.5 | 49 | 38 | 17.5 | 31.5 | 7.7 | 19.3 | 30 | |||
- | 59.62 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 31.26 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 45.83 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 59.62 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Type à bouton | Material | Stainless steel 1.4305 | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
WS(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles