Ecrous moletés, DIN 6303

Ecrous moletés, DIN 6303
Pour la forme B, l'alésage doit, après perçage, se situer dans la plage de tolérance H7.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Knurled Nuts • DIN 6303, EH 24480.

Product Description

Material

• Free cutting steel, blackened
• Stainless steel 1.4305

Assembly

Form B: after being bored through the pin hole is to be situated within the tolerance field H7.

Notes

Knurling pitch and knurling depth may differ from DIN.

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsSuitable straight pin
DIN 7
WeightArt. No.
d1d2d3d4d5ehkt 
    Predrilled     
[mm][g] 
without pin hole, form A – picture 1, free cutting steel
M 520141512851624480.0005
M 6241618141062724480.0006
M 8302024171274624480.0008
M10362830201488324480.0010
M1240323424161012324480.0012
with pin hole, form B – picture 2, free cutting steel
M 52014151.42.512851,5 m6 x 141524480.0105
M 62416181.42.5141061,5 m6 x 162524480.0106
M 83020241.93.0171272,0 m6 x 204524480.0108
M103628302.94.0201483,0 m6 x 288624480.0110
M124032343.94.02416104,0 m6 x 3212124480.0112
without pin hole, form A – picture 1, stainless steel
M 520141512851524480.0205
M 6241618141062724480.0206
M 8302024171274924480.0208
M10362830201488624480.0210
M1240323424161012024480.0212
with pin hole, form B – picture 2, stainless steel
M 52014151.42.512851,5 m6 x 141624480.0305
M 62416181.42.5141061,5 m6 x 162724480.0306
M 83020241.93.0171272,0 m6 x 205024480.0308
M103628302.94.0201483,0 m6 x 288224480.0310
M124032343.94.02416104,0 m6 x 3211524480.0312

Application Example

Référence pièce
24480.0005
24480.0006
24480.0008
24480.0010
24480.0012
24480.0105
24480.0106
24480.0108
24480.0110
24480.0112
24480.0205
24480.0206
24480.0208
24480.0210
24480.0212
24480.0305
24480.0306
24480.0308
24480.0310
24480.0312
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Taraudé, usinage de trous ronds Matériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Corps principal, D.E.
(Ø)
Corps principal, hauteur
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
t
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
Suitable straight pin DIN 7

1.28 €

1 Jour même

Stock

10M5Trou borgneAcierRevêtement oxydé noir20121415-5-128-

1.52 €

1 Jour même

Stock

10M6Trou borgneAcierRevêtement oxydé noir24141618-6-1410-

2.11 €

1 2 jours 10M8Trou borgneAcierRevêtement oxydé noir30172024-7-1712-

3.28 €

1 2 jours 10M10Trou borgneAcierRevêtement oxydé noir36202830-8-2014-

4.34 €

2 2 jours 10M12Trou borgneAcierRevêtement oxydé noir40243234-10-2416-

1.67 €

1 Jour même

Stock

10M5Trou borgneAcierRevêtement oxydé noir201214151.452.51281,5 m6 x 14

2.00 €

2 2 jours 10M6Trou borgneAcierRevêtement oxydé noir241416181.462.514101,5 m6 x 16

2.64 €

2 2 jours 10M8Trou borgneAcierRevêtement oxydé noir301720241.97317122,0 m6 x 20

3.78 €

2 2 jours 10M10Trou borgneAcierRevêtement oxydé noir362028302.98420143,0 m6 x 28

5.15 €

2 2 jours 10M12Trou borgneAcierRevêtement oxydé noir402432343.910424164,0 m6 x 32

3.39 €

1 Jour même

Stock

10M5TraversantAcier inoxydable-20121415-5-128-

4.01 €

1 2 jours 10M6TraversantAcier inoxydable-24141618-6-1410-

5.98 €

1 2 jours 10M8TraversantAcier inoxydable-30172024-7-1712-

8.06 €

2 2 jours 10M10TraversantAcier inoxydable-36202830-8-2014-

9.98 €

1 2 jours 10M12TraversantAcier inoxydable-40243234-10-2416-

4.33 €

10 2 jours 10M5TraversantAcier inoxydable-201214151.452.51281,5 m6 x 14

5.10 €

1 Jour même

Stock

10M6TraversantAcier inoxydable-241416181.462.514101,5 m6 x 16

6.72 €

2 2 jours 10M8TraversantAcier inoxydable-301720241.97317122,0 m6 x 20

9.04 €

1 2 jours 10M10TraversantAcier inoxydable-362028302.98420143,0 m6 x 28

12.76 €

1 Jour même

Stock

10M12TraversantAcier inoxydable-402432343.910424164,0 m6 x 32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Taraudé Type à forme ronde Forme du collier
Usiné sur le côté Moletage

Assistance technique