Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Section de montage, longueur (mm) | Usinage d'extrémité filetée | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α min. |
---|
Loading...
Corps principal, type | Forme en T | Type à section de montage | Filetages | Type en T | Barre |
---|---|---|---|---|---|
Taraudé, usinage de trous ronds | Traversant | Matériau du corps principal | Acier | Traitement de surface du corps principal | Revêtement oxydé noir |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Section de montage, longueur(mm)
Usinage d'extrémité filetée
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
α min.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles