Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24620.0540 |
24620.0541 |
24620.0550 |
24620.0551 |
24620.0563 |
24620.0564 |
24620.0580 |
24620.0581 |
24620.0640 |
24620.0641 |
24620.0650 |
24620.0651 |
24620.0663 |
24620.0664 |
24620.0680 |
24620.0681 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Taraudé, usinage de trous ronds | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | Lever colour | d2 (mm) | d4 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97 € | 1 | 2 jours | 10 | Trou rond | 8 | Trou borgne | 40 | 25 | orange | 14 | - | 18 | 15 | |||
4.97 € | 1 | 3 jours | 10 | Taraudé | M8 | Trou borgne | 40 | 25 | orange | 14 | - | - | 15 | |||
6.42 € | 1 | 2 jours | 10 | Trou rond | 10 | Trou borgne | 50 | 32 | orange | - | 10 | 21 | 18 | |||
6.42 € | 1 | 3 jours | 10 | Taraudé | M10 | Trou borgne | 50 | 32 | orange | 18 | - | - | 18 | |||
7.25 € | 1 | 2 jours | 10 | Trou rond | 12 | Trou borgne | 63 | 40 | orange | 20 | - | 25 | 22 | |||
7.25 € | 1 | 3 jours | 10 | Taraudé | M12 | Trou borgne | 63 | 40 | orange | 20 | - | - | 22 | |||
11.14 € | 1 | 2 jours | 10 | Trou rond | 16 | Trou borgne | 80 | 50 | orange | 25 | - | 32 | 28 | |||
11.14 € | 1 | 2 jours | 10 | Taraudé | M16 | - | 80 | 50 | orange | 25 | - | - | 28 | |||
4.97 € | 1 | 2 jours | 10 | Trou rond | 8 | - | 40 | 25 | black | 14 | - | 18 | 15 | |||
4.97 € | 1 | 2 jours | 10 | Taraudé | M8 | - | 40 | 25 | black | 14 | - | - | 15 | |||
6.42 € | 1 | 2 jours | 10 | Trou rond | 10 | - | 50 | 32 | black | 18 | - | 21 | 18 | |||
6.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé | M10 | - | 50 | 32 | black | 18 | - | - | 18 | |||
7.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 12 | - | 63 | 40 | black | 20 | - | 25 | 22 | |||
7.25 € | 1 | 2 jours | 10 | Taraudé | M12 | - | 63 | 40 | black | 20 | - | - | 22 | |||
11.14 € | 1 | 2 jours | 10 | Trou rond | 16 | - | 80 | 50 | black | 25 | - | 32 | 28 | |||
11.14 € | 1 | 2 jours | 10 | Taraudé | M16 | - | 80 | 50 | black | 25 | - | - | 28 |
Loading...
Corps principal, type | Forme d'oreille | Matériau du corps principal | Acier | Traitement de surface du corps principal | Revêtement |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Taraudé, usinage de trous ronds
Corps principal, D.E.(Ø)
Corps principal, hauteur(mm)
Lever colour
d2(mm)
d4(mm)
t(mm)
t2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles