Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24640.0220 |
24640.0225 |
24640.0232 |
24640.0240 |
24640.0250 |
24640.0263 |
24640.0280 |
24640.1225 |
24640.1232 |
24640.1240 |
24640.1250 |
24640.1263 |
24640.1280 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | Bushing | d7 | t3 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 2 jours | 10 | M4 | 20 | 13 | Brass | 10 | 6.5 | 6 | |||
0.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M5 | 25 | 16 | Steel, galvanized | 12 | 9.5 | 8 | |||
0.83 € | 1 | 2 jours | 10 | M6 | 32 | 20 | Steel, galvanized | 14 | 12 | 10 | |||
1.07 € | 1 | 2 jours | 10 | M8 | 40 | 25 | Steel, galvanized | 18 | 14 | 13 | |||
1.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 50 | 32 | Steel, galvanized | 22 | 18 | 20 | |||
2.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 63 | 40 | Steel, galvanized | 26 | 22 | 25 | |||
4.76 € | 10 | 2 jours | 10 | M16 | 80 | 50 | Steel, galvanized | 35 | 30 | 30 | |||
2.72 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.99 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.53 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.29 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.10 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.27 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Corps principal, type | Forme d'oreille | Type à section de montage | Taraudé | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Plastique | Temperature max.(°C) | 110 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E.(Ø)
Corps principal, hauteur(mm)
Bushing
d7
t3(mm)
h3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles