• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boutons étoiles, inox, monobloc

Boutons étoiles, inox, monobloc
Version sans cavité, évitant la rétention des impuretés. Pour toutes les applications nécessitant une parfaite hygiène (p. ex. industrie alimentaire).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24690.0643
24690.0644
24690.0645
24690.0646
24690.0653
24690.0654
24690.0655
24690.0656
24690.0663
24690.0664
24690.0665
24690.0666
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Corps principal, D.E.
(Ø)
Corps principal, hauteur
(mm)
d4
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
h2
(mm)

15.71 €

2 2 jours 10Trou rond84030.51812-15

17.36 €

1 Jour même

Stock

10Taraudé (à épaulement)M84030.518-1315

15.71 €

1 Jour même

Stock

10TaraudéM64030.51812-15

15.71 €

1 2 jours 10TaraudéM84030.51812-15

23.08 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond1050342115-17

24.61 €

1 Jour même

Stock

10Taraudé (à épaulement)M10503421-1617

23.25 €

1 2 jours 10TaraudéM850342115-17

23.25 €

1 Jour même

Stock

10TaraudéM1050342115-17

31.86 €

1 2 jours 10Trou rond1260392518-18

35.26 €

1 2 jours 10Taraudé (à épaulement)M12603925-2018

31.78 €

2 2 jours 10TaraudéM1060392518-18

31.78 €

1 2 jours 10TaraudéM1260392518-18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à forme ronde Forme de rose Matériau du corps principal Acier inoxydable
Traitement de surface du corps principal Décapé au sable Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique