Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24760.0030 |
24760.0040 |
24760.0050 |
24760.0060 |
24760.0080 |
24760.0100 |
24760.0120 |
24760.0230 |
24760.0240 |
24760.0250 |
24760.0260 |
24760.0280 |
24760.0300 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Corps principal, D.E. (Ø) | Corps principal, hauteur (mm) | d3 (mm) | h (mm) | k (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | 2 jours | 10 | M3 | Acier | Revêtement oxydé noir | 12 | 3 | 6 | 3 | 2.5 | |||
0.47 € | 10 | 2 jours | 10 | M4 | Acier | Revêtement oxydé noir | 16 | 4 | 8 | 4 | 3.5 | |||
0.63 € | 1 | 2 jours | 10 | M5 | Acier | Revêtement oxydé noir | 20 | 5 | 10 | 5 | 4 | |||
0.75 € | 10 | 2 jours | 10 | M6 | Acier | Revêtement oxydé noir | 24 | 6 | 12 | 6 | 5 | |||
1.29 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | Acier | Revêtement oxydé noir | 30 | 8 | 16 | 8 | 6 | |||
1.90 € | 1 | 2 jours | 10 | M10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 36 | 10 | 20 | 10 | 8 | |||
2.52 € | 1 | 3 jours | 10 | M12 | Acier | Revêtement oxydé noir | 40 | 12 | 22 | 12 | 10 | |||
1.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M3 | Acier inoxydable | Décapé au sable | 12 | 3 | 6 | 3 | 2.5 | |||
1.38 € | 1 | 2 jours | 10 | M4 | Acier inoxydable | Décapé au sable | 16 | 4 | 8 | 4 | 3.5 | |||
1.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M5 | Acier inoxydable | Décapé au sable | 20 | 5 | 10 | 5 | 4 | |||
2.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M6 | Acier inoxydable | Décapé au sable | 24 | 6 | 12 | 6 | 5 | |||
3.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | Acier inoxydable | Décapé au sable | 30 | 8 | 16 | 8 | 6 | |||
5.43 € | 10 | 2 jours | 10 | M10 | Acier inoxydable | Décapé au sable | 36 | 10 | 20 | 10 | 8 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Taraudé | Type à forme ronde | Forme cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Corps principal, D.E.(Ø)
Corps principal, hauteur(mm)
d3(mm)
h(mm)
k(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles