Vis moletées épaulées, DIN 464

Vis moletées épaulées, DIN 464
Toutes les vis moletées épaulées sont réalisées d'une seule pièce.
Contrairement à la fiche technique officielle de la norme, le filetage est réalise sans évidement sous la tête.  

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High Knurled Thumb Screws • DIN 464, EH 24790.

Product Description

All knurled screws are one-piece manufactured. Contrary to the Official Standard Sheet, they all have a thread up to the head, but no recess at the thread end.

Material

• Steel, blackened, quality 5.8
• Stainless steel 1.4305, dull blasted

Notes

Knurling pitch and knurling depth may differ from DIN.

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1ld2d3hk  
[mm][g] 
steel
M 361267.52.53.724790.0074
M 3101267.52.53.824790.0076
M 3121267.52.54.024790.0077
M 3161267.52.54.024790.0079
M 3201267.52.54.524790.0081
M 451689.53.57.724790.0092
M 481689.53.58.024790.0094
M 4101689.53.58.124790.0095
M 4121689.53.58.624790.0096
M 4161689.53.58.424790.0098
M 4201689.53.59.124790.0100
M 4251689.53.59.024790.0102
M 56201011.54.014.024790.0112
M 58201011.54.015.024790.0113
M 510201011.54.015.024790.0114
M 512201011.54.015.024790.0115
M 516201011.54.016.024790.0117
M 520201011.54.016.024790.0119
M 525201011.54.017.024790.0121
M 530201011.54.017.024790.0123
M 68241215.05.028.024790.0132
M 610241215.05.027.024790.0133
M 612241215.05.028.024790.0134
M 616241215.05.028.024790.0136
M 620241215.05.029.024790.0138
M 625241215.05.030.024790.0140
M 630241215.05.031.024790.0142
M 635241215.05.031.024790.0144
M 812301618.06.053.024790.0152
M 816301618.06.055.024790.0154
M 820301618.06.056.024790.0156
M 825301618.06.058.024790.0158
M 830301618.06.060.024790.0160
M 835301618.06.062.024790.0162
M 840301618.06.061.024790.0164
M1015362023.08.0104.024790.0171
M1020362023.08.0106.024790.0173
M1025362023.08.0109.024790.0175
M1030362023.08.0112.024790.0177
M1035362023.08.0116.024790.0179
M1040362023.08.0116.024790.0181
stainless steel
M 361267.52.54.024790.0274
M 3101267.52.54.024790.0276
M 3121267.52.54.124790.0277
M 3161267.52.53.824790.0279
M 481689.53.58.024790.0294
M 4101689.53.58.024790.0295
M 4121689.53.58.824790.0296
M 4161689.53.58.824790.0298
M 4201689.53.59.024790.0300
M 4251689.53.510.024790.0302
M 510201011.54.015.024790.0314
M 512201011.54.015.024790.0315
M 516201011.54.016.024790.0317
M 520201011.54.016.024790.0319
M 525201011.54.017.024790.0321
M 530201011.54.017.024790.0323
M 612241215.05.028.024790.0334
M 616241215.05.029.024790.0336
M 620241215.05.030.024790.0338
M 625241215.05.030.024790.0340
M 630241215.05.031.024790.0342
M 635241215.05.031.024790.0344
M 816301618.06.056.024790.0354
M 820301618.06.057.024790.0356
M 825301618.06.059.024790.0358
M 830301618.06.060.024790.0360
M 835301618.06.060.024790.0362

Application Example

Référence pièce
24790.0074
24790.0076
24790.0077
24790.0079
24790.0081
24790.0092
24790.0094
24790.0095
24790.0096
24790.0098
24790.0100
24790.0102
24790.0112
24790.0113
24790.0114
24790.0115
24790.0117
24790.0119
24790.0121
24790.0123
24790.0132
24790.0133
24790.0134
24790.0136
24790.0138
24790.0140
24790.0142
24790.0144
24790.0152
24790.0154
24790.0156
24790.0158
24790.0160
24790.0162
24790.0164
24790.0171
24790.0173
24790.0175
24790.0177
24790.0179
24790.0181
24790.0274
24790.0276
24790.0277
24790.0279
24790.0294
24790.0295
24790.0296
24790.0298
24790.0300
24790.0302
24790.0314
24790.0315
24790.0317
24790.0319
24790.0321
24790.0323
24790.0334
24790.0336
24790.0338
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage (mm) ou diam. nominal Section de montage, longueur
(mm)
Matériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Corps principal, D.E.
(Ø)
d3
(mm)
h
(mm)
k
(mm)

1.05 €

1 4 jours 10M36AcierRevêtement oxydé noir1267.52.5

1.05 €

1 Jour même

Stock

10M310AcierRevêtement oxydé noir1267.52.5

1.05 €

1 2 jours 10M312AcierRevêtement oxydé noir1267.52.5

1.05 €

1 2 jours 10M316AcierRevêtement oxydé noir1267.52.5

1.52 €

1 3 jours 10--------

0.99 €

2 2 jours 10M45AcierRevêtement oxydé noir1689.53.5

1.05 €

1 Jour même

Stock

10M48AcierRevêtement oxydé noir1689.53.5

1.14 €

1 Jour même

Stock

10M410AcierRevêtement oxydé noir1689.53.5

1.21 €

10 2 jours 10M412AcierRevêtement oxydé noir1689.53.5

1.27 €

1 Jour même

Stock

10M416AcierRevêtement oxydé noir1689.53.5

1.47 €

1 2 jours 10M420AcierRevêtement oxydé noir1689.53.5

1.91 €

10 2 jours 10M425AcierRevêtement oxydé noir1689.53.5

1.50 €

2 2 jours 10M56AcierRevêtement oxydé noir201011.54

1.50 €

1 Jour même

Stock

10M58AcierRevêtement oxydé noir201011.54

1.52 €

1 Jour même

Stock

10M510AcierRevêtement oxydé noir201011.54

1.62 €

1 2 jours 10M512AcierRevêtement oxydé noir201011.54

1.80 €

1 Jour même

Stock

10M516AcierRevêtement oxydé noir201011.54

1.83 €

1 Jour même

Stock

10M520AcierRevêtement oxydé noir201011.54

2.05 €

10 2 jours 10M525AcierRevêtement oxydé noir201011.54

2.54 €

1 Jour même

Stock

10M530AcierRevêtement oxydé noir201011.54

2.05 €

1 2 jours 10M68AcierRevêtement oxydé noir2412155

2.05 €

1 2 jours 10M610AcierRevêtement oxydé noir2412155

2.11 €

1 3 jours 10M612AcierRevêtement oxydé noir2412155

2.27 €

1 2 jours 10M616AcierRevêtement oxydé noir2412155

2.35 €

1 2 jours 10M620AcierRevêtement oxydé noir2412155

2.68 €

1 2 jours 10M625AcierRevêtement oxydé noir2412155

2.88 €

1 Jour même

Stock

10M630AcierRevêtement oxydé noir2412155

3.18 €

1 Jour même

Stock

10M635AcierRevêtement oxydé noir2412155

3.02 €

1 Jour même

Stock

10M812AcierRevêtement oxydé noir3016186

3.22 €

2 2 jours 10M816AcierRevêtement oxydé noir3016186

3.57 €

1 Jour même

Stock

10M820AcierRevêtement oxydé noir3016186

3.94 €

1 2 jours 10M825AcierRevêtement oxydé noir3016186

4.24 €

10 2 jours 10M830AcierRevêtement oxydé noir3016186

4.62 €

1 2 jours 10M835AcierRevêtement oxydé noir3016186

5.17 €

1 Jour même

Stock

10M840AcierRevêtement oxydé noir3016186

5.15 €

1 3 jours 10--------

5.35 €

1 Jour même

Stock

10M1020AcierRevêtement oxydé noir3620238

5.97 €

1 Jour même

Stock

10M1025AcierRevêtement oxydé noir3620238

6.39 €

1 2 jours 10M1030AcierRevêtement oxydé noir3620238

7.19 €

1 Jour même

Stock

10M1035AcierRevêtement oxydé noir3620238

8.00 €

1 Jour même

Stock

10M1040AcierRevêtement oxydé noir3620238

2.76 €

1 Jour même

Stock

10M36Acier inoxydableDécapé au sable1267.52.5

2.80 €

1 2 jours 10M310Acier inoxydableDécapé au sable1267.52.5

2.86 €

1 2 jours 10M312Acier inoxydableDécapé au sable1267.52.5

3.54 €

1 7 jours 10M316Acier inoxydableDécapé au sable1267.52.5

2.95 €

1 2 jours 10M48Acier inoxydableDécapé au sable1689.53.5

2.95 €

1 2 jours 10M410Acier inoxydableDécapé au sable1689.53.5

3.07 €

1 Jour même

Stock

10M412Acier inoxydableDécapé au sable1689.53.5

3.31 €

1 Jour même

Stock

10M416Acier inoxydableDécapé au sable1689.53.5

3.67 €

1 Jour même

Stock

10M420Acier inoxydableDécapé au sable1689.53.5

4.52 €

1 Jour même

Stock

10M425Acier inoxydableDécapé au sable1689.53.5

3.65 €

1 Jour même

Stock

10M510Acier inoxydableDécapé au sable201011.54

3.78 €

1 2 jours 10M512Acier inoxydableDécapé au sable201011.54

4.09 €

1 Jour même

Stock

10M516Acier inoxydableDécapé au sable201011.54

4.32 €

1 Jour même

Stock

10M520Acier inoxydableDécapé au sable201011.54

4.72 €

1 2 jours 10M525Acier inoxydableDécapé au sable201011.54

5.04 €

2 2 jours 10M530Acier inoxydableDécapé au sable201011.54

5.24 €

10 2 jours 10M612Acier inoxydableDécapé au sable2412155

5.67 €

10 2 jours 10M616Acier inoxydableDécapé au sable2412155

6.03 €

1 Jour même

Stock

10M620Acier inoxydableDécapé au sable2412155

Loading...

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Fileté (à épaulement) Type à forme ronde Forme cylindrique
Usinage d'extrémité filetée Non fourni Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique