Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24330.0410 |
24330.0412 |
24330.0414 |
24330.0416 |
24330.0420 |
24330.0422 |
24330.0424 |
24330.0436 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poignée, matériau | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.43 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21.22 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Aluminium | 32 | 14.7 | 35 | 26 | 34 | ~ 22 | 18 | 18.1 | 14 | 125 | |||
28.14 € | 2 | 2 jours | 10 | Aluminium | 35 | 17.9 | 39 | 26 | 38 | ~ 26 | 18 | 22.2 | 17 | 160 | |||
11.90 € | 1 | 2 jours | 10 | Zinc moulé sous pression | 16 | 8.4 | 18 | 14 | 18 | ~ 10 | 10 | 10.1 | 8 | 50 | |||
12.35 € | 1 | 2 jours | 10 | Zinc moulé sous pression | 19 | 10.5 | 22 | 18 | 20 | ~ 11 | 12 | 13.1 | 10 | 64 | |||
13.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Zinc moulé sous pression | 23 | 10.5 | 26 | 21 | 24 | ~ 14 | 14 | 13.1 | 10 | 80 | |||
16.53 € | 4 | 2 jours | 10 | Zinc moulé sous pression | 27 | 12.6 | 30 | 23 | 28 | ~ 17 | 15 | 16.1 | 12 | 100 |
Loading...
Type à volant | Manivelles à main | Section de montage, usinage de trou | Trou carré | Poignée | Fourni |
---|---|---|---|---|---|
Poignée, type | Rotatif | Poignée, surface | Revêtement | Matériau de la poignée | Élastomère thermoplastique |
Usinage de méplat de vis de serrage | Non fourni | Temperature max.(°C) | 80 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Poignée, matériau
D.I. du trou rond d2(mm)
Diam. du trou carré B(mm)
d3(mm)
d4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles