Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24330.0520 |
24330.0530 |
24330.0540 |
24330.0550 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. du trou rond d2 (mm) | Diam. du trou carré B (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.90 € | 1 | 3 jours | 10 | 22 | 10.5 | 18 | 22 | ~ 15.4 | 6.6 | ~ 64.5 | 13.1 | 10 | 80 | |||
47.96 € | 1 | 2 jours | 10 | 26 | 12.6 | 21 | 26 | ~ 17.7 | 8.3 | ~ 78.5 | 16.1 | 12 | 100 | |||
54.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 28 | 14.7 | 23 | 28 | ~ 18.8 | 9.2 | ~ 95.5 | 18.1 | 14 | 125 | |||
63.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 17.9 | 23 | 32 | ~ 22.6 | 9.4 | ~ 99.5 | 22.2 | 17 | 160 |
Loading...
Type à volant | Manivelles à main | Poignée, matériau | Acier inoxydable | Section de montage, usinage de trou | Trou carré |
---|---|---|---|---|---|
Poignée | Fourni | Poignée, type | Rotatif | Poignée, surface | Non fourni |
Matériau de la poignée | Élastomère thermoplastique | Usinage de méplat de vis de serrage | Non fourni | Axle part | Stainless steel 1.4301 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. du trou rond d2(mm)
Diam. du trou carré B(mm)
d4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles